Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействующий 12разрядный АЦП с временем преобразования 3.8 мкс
  • 8-выводные корпуса mini-DIP и SOIC
  • Работает с однополярным питанием 5 В
  • Высокоскоростной, простой в применении последовательный интерфейс
  • Интегрированный усилитель выборки и хранения
  • Высокий входной импеданс
  • Несколько вариантов диапазона входных напряжений:
    ±10 В (AD7895-10)
    ±2.5 В (AD7895-3)
    0 В - 2.5 В (AD7895-2)
  • Малая потребляемая мощность: 20 мВт, тип.
  • Совместим по выводам с 14-разрядным АЦП AD7894

Подробнее о продукте

AD7895 - это быстродействующий 12-разрядный АЦП, работающий с однополярным напряжением питания +5 В и выпускаемый в небольшом 8-выводном корпусе mini-DIP, а также в 8-выводном корпусе SOIC. Компонент содержит АЦП последовательного приближения с временем преобразования 3.8 мкс, интегрированный усилитель выборки и хранения, интегрированный генератор тактового сигнала и высокоскоростной последовательный интерфейс.

AD7895 выдает результаты преобразования через высокоскоростной порт последовательного интерфейса. Двухпроводной последовательный интерфейс включает в себя вход внешнего тактового сигнала и выход данных.

Помимо традиционных статических характеристик точности (линейность, погрешности полной шкалы и смещения) в спецификации AD7895 также указаны значения динамических характеристик, включая уровень гармонических искажений и отношение сигнал-шум.

Компонент принимает на вход аналоговые сигналы в диапазоне ±10 В (AD7895-10), ±2.5 В (AD7895-3) или 0 В - 2.5 В (AD7895-2) и работает с однополярным напряжением питания +5 В, потребляя мощность всего 20 мВт (тип.).

AD7895 имеет режим с высокой частотой дискретизации, а также автоматический режим пониженного энергопотребления для малопотребляющих схем, в котором компонент автоматически переключается в состоянии пониженного энергопотребления по завершении преобразования и "пробуждается" перед следующим циклом преобразования.

Компонент выпускается в небольшом 8-выводном пластиковом корпусе mini-DIP (ширина 0.3 дюйма) и 8-выводном корпусе SOIC.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь