Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействующий 14-разрядный АЦП с временем преобразования 5 мкс
- 8-выводный корпус SOIC
- Работает с однополярным питанием 5 В
- Высокоскоростной, простой в применении последовательный интерфейс
- Интегрированный усилитель выборки и хранения
- Высокий входной импеданс
- Несколько вариантов диапазона входных напряжений:
±10 В (AD7894-10)
±2.5 В (AD7894-3)
0 В - 2.5 В (AD7894-2) - Малая потребляемая мощность: 20 мВт, тип.
- Совместим по выводам с 12-разрядным АЦП AD7895
Подробнее о продукте
AD7894 - это быстродействующий 14-разрядный АЦП, работающий с однополярным напряжением питания +5 В и выпускаемый в небольшом 8-выводном корпусе SOIC. Компонент содержит АЦП последовательного приближения с временем преобразования 5 мкс, интегрированный усилитель выборки и хранения, интегрированный генератор тактового сигнала и высокоскоростной последовательный интерфейс. AD7894 выдает результаты преобразования через высокоскоростной порт последовательного интерфейса. Двухпроводной последовательный интерфейс включает в себя вход внешнего тактового сигнала и выход данных.Помимо традиционных статических характеристик точности (линейность, погрешности полной шкалы и смещения) в спецификации AD7894 также указаны значения динамических характеристик, включая уровень гармонических искажений и отношение сигнал-шум. Компонент принимает на вход аналоговые сигналы в диапазоне ±10 В (AD7894-10), ±2.5 В (AD7894-3) или 0 В - 2.5 В (AD7894-2) и работает с однополярным напряжением питания +5 В, потребляя мощность всего 20 мВт (тип.).
AD7894 имеет режим с высокой частотой дискретизации, а также автоматический режим пониженного энергопотребления для малопотребляющих схем, в котором компонент автоматически переключается в состоянии пониженного энергопотребления по завершении преобразования и "пробуждается" перед следующим циклом преобразования. Компонент выпускается в корпусе SOIC.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.