Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействующий 12-разрядный АЦП с временем преобразования 6 мкс
- 8-выводные корпуса Mini-DlP и SOIC
- Работает с однополярным питанием
- Высокоскоростной, простой в применении последовательный интерфейс
- Интегрированный усилитель выборки и хранения
- Малая потребляемая мощность: 25 мВт, тип.
- Несколько вариантов диапазона входных напряжений:
±10 В (AD7893-10)
±2.5 В (AD7893-3)
0 В - 2.5 В (AD7893-2)
0 В - 5 В (AD7893-5)
Подробнее о продукте
AD7893 - это быстродействующий 12-разрядный АЦП, работающий с однополярным напряжением питания +5 В и выпускаемый в небольшом 8-выводном корпусе mini-DIP, а также 8-выводном корпусе SOIC. Компонент содержит АЦП последовательного приближения с временем преобразования 6 мкс, интегрированный усилитель выборки и хранения, интегрированный генератор тактового сигнала и высокоскоростной последовательный интерфейс.AD7893 выдает результаты преобразования через высокоскоростной порт последовательного интерфейса. Двухпроводной последовательный интерфейс включает в себя вход внешнего тактового сигнала и выход данных.
Помимо традиционных статических характеристик точности (линейность, погрешности полной шкалы и смещения) в спецификации AD7893 также указаны значения динамических характеристик, включая уровень гармонических искажений и отношение сигнал-шум.
Компонент принимает на вход аналоговые сигналы в диапазоне ±10 В (AD7893-10), ±2.5 В (AD7893-3), 0 В - 5 В (AD7893-5) или 0 В - 2.5 В (AD7893-2) и работает с однополярным напряжением питания +5 В, потребляя мощность всего 25 мВт (тип.).
AD7893 производится по технологии LC2MOS (Linear-Compatible CMOS) компании Analog Devices, которая позволяет объединить на одном кристалле прецизионные схемы на биполярных транзисторах и малопотребляющую КМОП логику. Компонент выпускается в небольшом 8-выводном пластиковом или герметичном корпусе mini-DIP (ширина 0.3 дюйма) и 8-выводном корпусе SOIC.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.