Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействующий 12-разрядный АЦП с временем преобразования 1.47 мкс
- Скорость преобразования 600 kSPS (AD7892-3)
- Скорость преобразования 500 kSPS (AD7892-1, AD7892-2)
- Работает с однополярным питанием
- Интегрированный усилитель выборки и хранения
- Высокоскоростные последовательный и параллельный интерфейсы
- Малая потребляемая мощность: 60 мВт, тип.
- Несколько вариантов диапазона входных напряжений:
±10 В или ±5 В (AD7892-1)
0 В - 2.5 В (AD7892-2)
±2.5 В (AD7892-3) - Защита от перегрузки по напряжению на аналоговых входах
(AD7892-1 и AD7892-3)
Подробнее о продукте
AD7892 - это быстродействующий, малопотребляющий 12-разрядный АЦП, работающий с однополярным напряжением питания +5 В. Компонент включает в себя АЦП последовательного приближения с временем преобразования 1.47 мкс, интегрированный усилитель выборки и хранения, внутренний источник опорного напряжения +2.5 В и интегрированную интерфейсную логику, поддерживающую последовательное или параллельное подключение к микропроцессору. AD7892 принимает на вход аналоговые сигналы в диапазоне ±10 В и ±5 В (AD7892-1), 0 В - 2.5 В (AD7892-2) или ±2.5 В (AD7892-3). Внутренняя защита от перегрузки по напряжению на аналоговым входах в AD7892-1 и AD7892-3 позволяет выдерживать входные напряжения до ±17 В или ±7 В, соответственно, без повреждения компонента.AD7892 может работать с одним из двух возможных форматов данных: параллельный формат с 12-разрядной шиной данных или последовательный формат. Высокая скорость доступа к шине и стандартные входы управления обеспечивают простой параллельный интерфейс с микропроцессорами и цифровыми сигнальными процессорами. Высокоскоростной последовательный интерфейс поддерживает непосредственное подключение к последовательным портам микроконтроллеров и цифровых сигнальных процессоров.
Помимо традиционных статических характеристик точности (линейность, погрешности полной шкалы и смещения) в спецификации компонента также указаны значения динамических характеристик, включая уровень гармонических искажений и отношение сигнал-шум.
AD7892 производится по технологии LC2MOS (Linear-Compatible CMOS) компании Analog Devices, которая позволяет объединить на одном кристалле прецизионные схемы на биполярных транзисторах и малопотребляющую КМОП логику. Компонент выпускается в 24-выводном пластиковом или герметичном корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма) и 24-выводном корпусе SOIC.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7892 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.