Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействующий 12-разрядный АЦП с временем преобразования 1.6 мкс
- Восемь несимметричных аналоговых входных каналов
- Защита от перегрузки по напряжению в каждом канале
- Несколько вариантов диапазона входных напряжений:
±5 В, ±10 В (AD7891-1)
0 В - 2.5 В, 0 В - 5 В, ±2.5 В (AD7891-2)
- Параллельный и последовательный интерфейсы
- Интегрированный усилитель выборки и хранения
- Интегрированный источник опорного напряжения
- Однополярное питание, малая потребляемая мощность (100 мВт, макс.)
- Режим пониженного энергопотребления (75 мкВт, тип.)
Подробнее о продукте
AD7891 - это восьмиканальная 12-разрядная система сбора данных с выбираемым последовательным или параллельным интерфейсом. Компонент включает в себя входной мультиплексор, интегрированный усилитель выборки и хранения, быстродействующий 12-разрядный АЦП, источник опорного напряжения +2.5 В и высокоскоростной интерфейс. Он работает с однополярным питанием +5 В и принимает на вход аналоговые сигналы с диапазонами ±5 В и ±10 В (AD7891-1), либо 0 В - 2.5 В, 0 В - 5 В и ±2.5 В (AD7891-2).В зависимости напряжения на выводе MODE AD7891 работает с параллельным или последовательным интерфейсом. Компонент имеет стандартные входы управления и обеспечивает высокую скорость доступа к данным при обоих вариантах интерфейса, гарантируя простое подключение к современным микропроцессорам, микроконтроллерам и цифровым сигнальным процессорам.
Помимо традиционных статических характеристик точности (линейность, погрешности полной шкалы и смещения) в спецификации компонента также указаны значения динамических характеристик, включая уровень гармонических искажений и отношение сигнал-шум.
В нормальном режиме AD7891 рассеивает мощность 90 мВт (тип.), а в режиме ожидания это значение уменьшается до 75 мкВт (тип.). Компонент выпускается в 44-выводных корпусах PQFP и PLCC.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7891 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.