Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействующий 12-разрядный АЦП с временем преобразования 5.9 мкс
  • Восемь несимметричных аналоговых входных каналов
  • Несколько вариантов диапазона входных напряжений:
    • ±10 В (AD7890-10)
    • 0 В - 4.096 В (AD7890-4)
    • 0 В - 2.5 В (AD7890-2)
  • Раздельный доступ к мультиплексору и АЦП
  • Интегрированный усилитель выборки и хранения
  • Интегрированный источник опорного напряжения
  • Высокоскоростной, конфигурируемый последовательный интерфейс
  • Однополярное питание, малая потребляемая мощность (50 мВт, макс.)
  • Режим пониженного энергопотребления (75 мкВт, тип.)

Подробнее о продукте

AD7890 - это восьмиканальная 12-разрядная система сбора данных. Компонент включает в себя входной мультиплексор, интегрированный усилитель выборки и хранения, быстродействующий 12-разрядный АЦП, источник опорного напряжения 2.5 В и высокоскоростной последовательный интерфейс. Он работает с однополярным напряжением питания 5 В и принимает на вход аналоговые сигналы в диапазоне ±10 В (AD7890-10), 0 В - 4.096 В (AD7890-4) и 0 В - 2.5 В (AD7890-2).

Пользователь имеет независимый доступ к внутреннему мультиплексору, что позволяет добавлять между мультиплексором и АЦП, если это необходимо, внешний фильтр предотвращения спектральных наложений (антиалайзинговый фильтр) или внешние схемы аналогового преобразования сигнала. Таким образом, один внешний антиалайзинговый фильтр может быть использован для всех восьми каналов. Пользователь имеет возможность регулировать время выборки с учетом любых задержек во внешнем фильтре или цепи аналогового преобразования сигнала при помощи внешнего конденсатора.

AD7890 выдает результаты преобразования через высокоскоростной двунаправленный последовательный порт. Компонент имеет внутренний, регистр управления, с помощью которого можно управлять выбором каналов, запуском преобразования и переключением в состояние пониженного энергопотребления. Универсальная, быстродействующая логика порта обеспечивает простой интерфейс с микроконтроллерами и цифровыми сигнальными процессорами.

Помимо традиционных статических характеристик точности (линейность, погрешности полной шкалы и смещения) в спецификации AD7890 также указаны значения динамических характеристик, включая уровень гармонических искажений и отношение сигнал-шум.

Компонент поддерживает низкую рассеиваемую мощность в нормальном рабочем режиме (30 мВт, тип.) и может быть переключен в режим ожидания (пониженного энергопотребления) когда выполнение преобразований не требуется. AD7890 производится по технологии LC2MOS (Linear-Compatible CMOS) компании Analog Devices, которая позволяет объединить на одном кристалле прецизионные схемы на биполярных транзисторах и малопотребляющую КМОП логику. Компонент выпускается в 24-выводном пластиковом или керамическом корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма) и 24-выводном корпусе SOIC_W.

Ключевые особенности продукта

  1. Полнофункциональная 12-разрядная система сбора данных на кристалле. AD7890 - это полнофункциональная монолитная схема, которая сочетает на одном кристалле восьмиканальный мультиплексор, 12-разрядный АЦП, источник опорного напряжения 2.5 В и усилитель выборки и хранения.
  2. Раздельный доступ к мультиплексору и АЦП. AD7890 предоставляет пользователю доступ к выходу мультиплексора, позволяя использовать один антиалайзинговый фильтр для восьми каналов и значительно сократить количество внешних компонентов по сравнению с конфигурацией, в которой мультиплексор непосредственно соединен с АЦП внутри корпуса.
  3. Высокоскоростной последовательный интерфейс. Компонент имеет высокоскоростной последовательный интерфейс для простого подключения к последовательным портам микроконтроллеров и цифровых сигнальных процессоров.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь