Обзор
Особенности и преимущества
- Четырехпроводной интерфейс сенсорного экрана
- Напряжение питания от 1.6 В до 3.6 В
- Медианный и усредняющий фильтры для уменьшения шума
- Блок автоматического управления последовательностью преобразования и таймер
- Программируемые пользователем параметры преобразования
- Вспомогательный аналоговый вход/вход контроля напряжения батареи (от 0.5 В до 5 В)
- 1 опциональная линия ввода/вывода общего назначения (GPIO)
- Выходы прерывания (INT, PENIRQ)
- Измерение давления при прикосновении
- Функция пробуждения по прикосновению
- Режим отключения: максимальный ток 6 мкА
- Корпус WLCSP с 12 шариковыми контактами, 1.6 мм × 2 мм
- 16-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм
Подробнее о продукте
AD7879/AD7889 – это 12-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с синхронным последовательным интерфейсом и ключами, обладающими малым сопротивлением во включенном состоянии, которые предназначены для работы с четырехпроводными резистивными сенсорными экранами. AD7879/AD7889 работают с очень низким напряжением питания, от 1.6 В до 3.6 В, и поддерживают пропускную способность до 105 kSPS. Компоненты имеют режим отключения, в котором потребляемый ток сокращается до уровня менее 6 мкА.
Для уменьшения эффектов шума от жидкокристаллических дисплеев и других источников в состав AD7879/AD7889 включен блок предварительной обработки, который состоит из медианного фильтра и усредняющего фильтра. Комбинация этих двух фильтров повышает устойчивость решения, подавляя побочный шум и оставляя только данные полезного сигнала. Оба фильтра имеют программируемый порядок. Пользователь также может программировать время захвата сигнала и задержку первого преобразования. Усредняющий фильтр позволяет осуществлять усреднение до 16 результатов измерений. AD7879/AD7889 могут работать в работать в режиме ведомого или в автономном режиме (режиме ведущего), используя блок управления последовательностью преобразования и таймер.
AD7879/AD7889 имеют программно конфигурируемый вывод, который может быть использован для контроля напряжения батареи, в качестве источника дополнительного входного сигнала АЦП или в качестве линии ввода/вывода общего назначения. Кроме того, компоненты имеют программно конфигурируемый выход прерывания, поддерживающий работу в трех режимах: прерывание общего назначения, прерывание, сигнализирующее о готовности новых данных (DAV), или прерывание (INT), сигнализирующее о касании экрана (PENIRQ). AD7879/AD7889 также обеспечивают измерения температуры и давления при прикосновении.
AD7879 выпускается в корпусе WLCSP с 12 шариковыми контактами (1.6 мм × 2 мм) и 16-выводном корпусе LFCSP (4 мм × 4 мм). AD7889 выпускается в версии WLCSP со специальным покрытием. Оба компонента поддерживают интерфейс SPI (AD7879/AD7889) или I2C® (AD7879-1/AD7889-1).
Области применения
- Карманные персональные компьютеры
- Интеллектуальные портативные устройства
- Мониторы с сенсорными экранами
- Кассовые терминалы
- Медицинские приборы
- Сотовые телефоны
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.