Обзор

Особенности и преимущества

  • Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
  • Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и скорости преобразования
  • Ток в режиме отключения: 1 мкА, макс.
  • Один или два несимметричных входа
  • Последовательный интерфейс: совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • 8-выводный узкий корпус SOIC и MSOP

Подробнее о продукте

AD7887 - это быстродействующий, малопотребляющий 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), работающий с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживающий скорость преобразования до 125 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Входной усилитель выборки и хранения осуществляет выборку сигнала за 500 нс и работает с несимметричными сигналами. AD7887 выдает результаты преобразования в прямом двоичном коде и способен выполнять преобразование сигналов максимального уровня на частотах до 2.5 МГц.

При помощи внутреннего регистра управления AD7887 можно сконфигурировать для работы в одноканальном или двухканальном режиме. По умолчанию AD7887 работает в одноканальном режиме и доступен только для чтения. В этом режиме активен только один аналоговый вход (AIN0), а вывод AIN1/VREF функционирует как вход или выход опорного напряжения. Через вывод VREF пользователь имеет доступ к внутреннему источнику опорного напряжения 2.5 В. К нему также можно подключить внешний источник опорного напряжения от 2.5 В до VDD. Допустимый диапазон аналогового напряжения на входе AIN0 составляет от 0 В до VREF.

В двухканальном режиме вывод AIN1/VREF выполняет роль второго аналогового входного канала (AIN1).В данном случае в качестве опорного напряжения используется напряжение VDD. В результате допустимый диапазон изменения сигналов на входах AIN0 и AIN1 составляет от 0 В до VDD.

Применяемая в AD7887 технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность: 2 мВт, тип. в нормальном рабочем режиме и 3 мкВт в режиме пониженного энергопотребления. Компонент выпускается в 8-выводном узком корпусе SOIC (0.15 дюйма) и 8-выводном корпусе MSOP.

Ключевые особенности продукта

  1. Одно-/двухканальный 12-разрядный АЦП с наименьшими габаритами корпуса; 8-выводный корпус MSOP.
  2. Одно-/двухканальный 12-разрядный АЦП с наименьшей потребляемой мощностью.
  3. Широкие возможности управления потребляемой мощностью, включая автоматическое переключение в состояние пониженного энергопотребления по завершении преобразования.
  4. Режим работы без конфигурирования (доступность только для чтения).
  5. Диапазон аналоговых входных напряжений от 0 В до VREF.
  6. Универсальный последовательный порт ввода/вывода (совместим с SPI/QSPI/MICROWIRE/ DSP).

Области применения

  • Системы с питанием от батарей (КПК, медицинские измерительные приборы, мобильная связь)
  • Промышленные системы и системы управления
  • Высокоскоростные модемы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Типовые проекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь