Обзор
Особенности и преимущества
- Monolithic Construction
- Fast Conversion: 5.3 µs
- High Throughput Rate: 166 kSPS
- Low Power: 250 mW
Подробнее о продукте
The AD7884/AD7885 is a 16-bit monolithic analog-to-digital converter with internal sample-and-hold and a conversion time of 5.3 µs. The maximum throughput rate is 166 kSPS. It uses a two pass flash architecture to achieve this speed. Two input ranges are available: ±5 V and ±3 V. Conversion is initiated by the CONVST signal. The result can be read into a microprocessor using the CS and RD inputs on the device. The AD7884 has a 16-bit parallel reading structure while the AD7885 has a byte reading structure. The conversion result is in 2s complement code.The AD7884/AD7885 has its own internal oscillator which controls conversion. It runs from ±5 V supplies and needs a VREF+ of +3 V.
The AD7884 is available in a 40-pin plastic DIP package and in a 44-pin PLCC package.
The AD7885 is available in a 28-pin plastic DIP package and the AD7885A is available in a 44-pin PLCC package.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.