Обзор
Особенности и преимущества
- 12-разрядный монолитный АЦП
- Частота преобразования 66 кГц
- Время преобразования 12 мкс
- Интегрированный усилитель выборки и хранения с временем выборки 3 мкс - SNR 70 дБ
- Низкая потребляемая мощность:
- Энергосберегающий режим: 2 мВт, тип.
- Нормальный режим: 25 мВт, тип. - Высокая скорость доступа к данным: 57 нс
- Маленькие 24-выводные корпуса SOIC и DIP (ширина 0.3 дюйма)
Подробнее о продукте
AD7880 - это быстродействующий, малопотребляющий 12-разрядный АЦП, работающий с однополярным напряжением питания +5 В. Он включает в себя усилитель выборки и хранения с временем выборки 3 мкс, АЦП последовательного приближения с временем преобразования 12 мкс, универсальный цифровой интерфейс и схему масштабирования для выбора диапазона входного сигнала. Компонент также имеет режим энергосбережения.Внутренняя резистивная цепь позволяет компоненту поддерживать как однополярные, так и биполярные входные сигналы при работе с однополярным напряжением питания +5 В. Высокоскоростная шина обеспечивает доступ к результатам преобразования со стороны микропроцессоров и цифровых сигнальных процессоров.
AD7880 обладает минимальным временем преобразования 15 мкс и способен осуществлять преобразование сигналов максимального уровня с частотой до 33 кГц при частоте дискретизации 66 кГц.
Помимо традиционных статических характеристик точности (линейность, погрешности полной шкалы и смещения) в спецификации компонента также указаны значения динамических характеристик, включая уровень гармонических искажений и отношение сигнал-шум.
AD7880 производится по технологии LC2MOS (Linear-Compatible CMOS) компании Analog Devices, которая позволяет объединить на одном кристалле прецизионные схемы на биполярных транзисторах и малопотребляющую КМОП логику. Компонент выпускается в 24-выводном пластиковом или герметичном корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма) и маленьком 24-выводном корпусе SOIC.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7880 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.