Обзор
Особенности и преимущества
- Четырехпроводной интерфейс сенсорного экрана
- Напряжение питания от 1.6 В до 3.6 В
- Медианный и усредняющий фильтры для уменьшения шума
- Блок автоматического управления последовательностью преобразования и таймер
- Программируемые пользователем параметры преобразования
- Вспомогательный аналоговый вход/вход контроля напряжения батареи (от 0.5 В до 5 В)
- 1 опциональная линия ввода/вывода общего назначения (GPIO)
- Выходы прерывания (INT, PENIRQ)
- Измерение давления при прикосновении
- Функция пробуждения по прикосновению
- Режим отключения: максимальный ток 6 мкА
- Корпус WLCSP с 12 шариковыми контактами, 1.6 мм × 2 мм
- 16-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм
Подробнее о продукте
AD7879/AD7889 – это 12-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с синхронным последовательным интерфейсом и ключами, обладающими малым сопротивлением во включенном состоянии, которые предназначены для работы с четырехпроводными резистивными сенсорными экранами. AD7879/AD7889 работают с очень низким напряжением питания, от 1.6 В до 3.6 В, и поддерживают пропускную способность до 105 kSPS. Компоненты имеют режим отключения, в котором потребляемый ток сокращается до уровня менее 6 мкА.
Для уменьшения эффектов шума от жидкокристаллических дисплеев и других источников в состав AD7879/AD7889 включен блок предварительной обработки, который состоит из медианного фильтра и усредняющего фильтра. Комбинация этих двух фильтров повышает устойчивость решения, подавляя побочный шум и оставляя только данные полезного сигнала. Оба фильтра имеют программируемый порядок. Пользователь также может программировать время захвата сигнала и задержку первого преобразования. Усредняющий фильтр позволяет осуществлять усреднение до 16 результатов измерений. AD7879/AD7889 могут работать в работать в режиме ведомого или в автономном режиме (режиме ведущего), используя блок управления последовательностью преобразования и таймер.AD7879/AD7889 имеют программно конфигурируемый вывод, который может быть использован для контроля напряжения батареи, в качестве источника дополнительного входного сигнала АЦП или в качестве линии ввода/вывода общего назначения. Кроме того, компоненты имеют программно конфигурируемый выход прерывания, поддерживающий работу в трех режимах: прерывание общего назначения, прерывание (INT), сигнализирующее о готовности новых данных (DAV), или прерывание, сигнализирующее о касании экрана PENIRQ). AD7879/AD7889 также обеспечивают измерения температуры и давления при прикосновении.
AD7879 выпускается в корпусе WLCSP с 12 шариковыми контактами (1.6 мм × 2 мм) и 16-выводном корпусе LFCSP (4 мм × 4 мм). AD7889 выпускается в версии WLCSP со специальным покрытием. Оба компонента поддерживают интерфейс SPI (AD7879/AD7889) или I2C® (AD7879-1/AD7889-1). Модели AD7879W и AD7879-1W отвечают требованиям автомобильной промышленности.
Области применения
- Карманные персональные компьютеры
- Интеллектуальные портативные устройства
- Мониторы с сенсорными экранами
- Кассовые терминалы
- Медицинские приборы
- Сотовые телефоны
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7879 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.