Обзор
Особенности и преимущества
- Complete ADC with DSP Interface, Comprising:
- Track/Hold Amplifier with 2 µs Acquisition Time
- 7 µs A/D Converter
- 3 V Zener Reference
- 8-Word FIFO and Interface Logic - Interfaces to High Speed DSP Processors, e.g., ADSP-2100, TMS32010, TMS32020
- 72 dB SNR at 10 kHz Input Frequency
- 41 ns max Data Access Time
- Low Power, 60 mW typ
Подробнее о продукте
The AD7878 is a fast, complete, 12-bit A/D converter with a versatile DSP interface consisting of an 8-word, first-in, first-out (FIFO) memory and associated control logic.The FIFO memory allows up to eight samples to be digitized before the microprocessor is required to service the A/D converter. The eight words can then be read out of the FIFO at maximum microprocessor speed. A fast data access time of 41 ns allows direct interfacing to DSP processors and high speed 16-bit microprocessors.
An on-chip status/control register allows the user to program the effective length of the FIFO and contains the FIFO out of range, FIFO empty and FIFO word count information.
The analog input of the AD7878 has a bipolar range of ±3 V. The AD7878 can convert full power signals up to 50 kHz and is fully specified for dynamic parameters such as signal-to-noise ratio and harmonic distortion.
The AD7878 is fabricated in Linear Compatible CMOS (LC2 MOS), an advanced, mixed technology process that combines precision bipolar circuits with low power CMOS logic. The part is available in four package styles, 28-pin plastic and hermetic dual-in-line package (DIP), leadless ceramic chip carrier (LCCC) or plastic leaded chip carrier (PLCC).
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.