Обзор

Особенности и преимущества

  • Четырехпроводной интерфейс сенсорного экрана
  • Функция снижения шума ЖК дисплея (вывод STOPACQ)
  • Блок автоматического управления последовательностью преобразования и таймер
  • Программируемые пользователем параметры преобразования
  • Интегрированный датчик температуры:  от −40°C до +85°C
  • Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В
  • Интегрированный 8-разрядный ЦАП
  • 3 вспомогательных аналоговых входа
  • 1 выделенная и 3 опциональных линии ввода/вывода общего назначения
  • 3 выхода прерывания
  • Два канала непосредственного измерения напряжения батареи (от 0.5 В до 5 В)
  • Соответствует требованиям автомобильной промышленности
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD7877 - это 12-разрядный АЦП последовательного приближения с синхронным последовательным интерфейсом и ключами, обладающими малым сопротивлением во включенном состоянии, который предназначен для работы с сенсорными экранами. Он гарантированно работает от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В (функциональное состояние поддерживается при напряжениях от 2.2 В) и имеет пропускную способность до 125 kSPS. AD7877 обеспечивает непосредственное измерение напряжения батареи по двум входам, измерение температуры и давления при прикосновении.

AD7877 также содержит интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В. Когда внутренний источник не используется, он может быть отключен для уменьшения потребляемой мощности. Кроме того, компонент поддерживает работу с внешним опорным напряжением в диапазоне от 1 В до +VCC. Диапазон напряжений аналогового входного сигнала в данном случае составляет от 0 В до VREF. Компонент имеет режим отключения, в котором потребляемый ток сокращается до уровня менее 1 мкА.

Для уменьшения эффектов шума от жидкокристаллических дисплеев фаза захвата сигнала внутренним АЦП регулируется при помощи вывода STOPACQ. Пользователь может управлять процессом преобразования путем программирования времени захвата данных и задержки первого преобразования. Усредняющий фильтр позволяет осуществлять усреднение до 16 результатов измерений. Компонент также содержит интегрированный ЦАП для управления контрастностью или подсветкой жидкокристаллического дисплея. AD7877 может работать в режиме ведомого или в режиме ведущего с использованием блока управления последовательностью преобразования и таймера. Он идеально подходит для систем с питанием от батарей, например, карманных персональных компьютеров с резистивными сенсорными экранами и другого портативного оборудования.

Компонент выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP (lead frame chip scale package) и корпусе WLCSP (wafer level chip scale package) с 25 шариковыми контактами. Модель AD7877W отвечает требованиям автомобильной промышленности.

Области применения

  • Карманные персональные компьютеры
  • Интеллектуальные портативные устройства
  • Мониторы с сенсорными экранами
  • Кассовые терминалы
  • Медицинские приборы
  • Сотовые телефоны
  • Пейджеры


    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    ПО и системные требования

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь