Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Monolithic 12-Bit ADC with:
2 µs Track/Hold Amplifier
8 µs A/D Converter
On-Chip Reference
Laser-Trimmed Clock
Parallel, Byte and Serial Digital Interface - 57 ns Data Access Time
- 72 dB SNR at 10 kHz Input Frequency (AD7870, AD7875)
- Low Power: –60 mW typ
- Variety of Input Ranges:
±3 V for AD7870
0 V to +5 V for AD7875
±10 V for AD7876
Подробнее о продукте
The AD7870 / AD7875 / AD7876 is a fast, complete, 12-bit A/D converter. It consists of a track/hold amplifier, 8 µs successive approximation ADC, 3 V buried Zener reference and versatile interface logic. The ADC features a self-contained internal clock which is laser trimmed to guarantee accurate control of conversion time. No external clock timing components are required; the on-chip clock may be overridden by an external clock if required.
The parts offer a choice of three data output formats: a single, parallel, 12-bit word; two 8-bit bytes or serial data. Fast bus access times and standard control inputs ensure easy interfacing to modern microprocessors and digital signal processors.
All parts operate from ±5 V power supplies. The AD7870 and AD7876 accept input signal ranges of ±3 V and ±10 V, respectively, while the AD7875 accepts a unipolar 0 V to +5 V input range. The parts can convert full power signals up to 50 kHz.
The AD7870 / AD7875 / AD7876 feature dc accuracy specifications such as linearity, full-scale and offset error. In addition, the AD7870 and AD7875 are fully specified for dynamic performance parameters including distortion and signal-to-noise ratio.
The parts are available in a 24-pin, 0.3 inch-wide, plastic or hermetic dual-in-line package (DIP). The AD7870 and AD7875 are available in a 28-pin plastic leaded chip carrier (PLCC), while the AD7876 is available and in a 24-pin small outline (SOIC) package.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.