Обзор
Особенности и преимущества
- Четыре интегрированных усилителя выборки и хранения
- Одновременная выборка в четырех каналах
- Быстродействующий 12-разрядный АЦП с временем преобразования 8 мкс на канал
- Частота дискретизации 29 кГц для всех четырех каналов
- Интегрированный источник опорного напряжения
- Диапазон входных напряжений ±10 В
- Напряжение питания ±5 В
Подробнее о продукте
AD7874 – это четырехканальная 12-разрядная система сбора данных с одновременной выборкой. Компонент включает в себя быстродействующий 12-разрядный АЦП, интегрированный источник опорного напряжения, интегрированный генератор тактового сигнала, а также четыре усилителя выборки и хранения. Наличие четырех усилителей выборки и хранения позволяет осуществлять одновременную выборку в четырех входных каналах, сохраняя информацию об относительной фазе между ними, что невозможно обеспечить, когда четыре канала работают с одним усилителем выборки и хранения. Это делает AD7874 идеальным выбором для таких областей применения, как гидролокаторы с фазированными антенными решетками и контроллеры электрических двигателей переменного тока, где важна информация об относительной фазе.
Усилители выборки и хранения обладают малой задержкой апертуры, а спецификация на компонент содержит ее гарантированные максимальное и минимальное значения. Это дает возможность использовать несколько микросхем AD7874 для одновременной выборки сигналов в большом количестве входных каналов без внесения дополнительных фазовых ошибок. Наличие входа/выхода опорного напряжения позволяет нескольким микросхемам AD7874s работать от общего источника опорного напряжения.
Помимо традиционных статических характеристик точности (линейность, погрешности полной шкалы и смещения) в спецификации AD7874 также указаны значения динамических характеристик, включая уровень гармонических искажений и отношение сигнал-шум.
AD7874 производится по технологии LC2MOS (Linear Compatible CMOS), компании Analog Devices, которая позволяет объединить прецизионные схемы на биполярных транзисторах и малопотребляющую КМОП логику. Компонент выпускается в 28-выводном пластиковом или герметичном корпусе DIP (ширина 0.6 дюйма), 28-контактном корпусе LCCC и 28-выводном корпусе SOIC.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.