Обзор
Особенности и преимущества
- Четырехпроводной интерфейс сенсорного экрана
- Интегрированный датчик температуры:
- Диапазон измерений от –40°C до +85°C
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В
- Непосредственное измерение напряжения батареи (от 0 В до 6 В)
- Измерение давления при прикосновении
- Гарантированная пропускная способность 125 kSPS
- Однополярное питание, VCC от 2.2 В до 5.25 В
- Режим относительного преобразования
- Быстродействующий последовательный интерфейс
- Программируемое разрешение 8 или 12 бит
- Один вспомогательный аналоговый вход
- Режим отключения: максимальный ток 1 мкА
- 16-выводные корпуса QSOP, TSSOP и LFCSP
Подробнее о продукте
AD7873 - это 12-разрядный АЦП последовательного приближения с синхронным последовательным интерфейсом и ключами, обладающими малым сопротивлением во включенном состоянии, который предназначен для работы с сенсорными экранами. Компонент работает от одного напряжения питания в диапазоне от 2.2 В до 5.25 В и поддерживает пропускную способность более 125 kSPS.
AD7873 обеспечивает непосредственное измерение напряжения батареи, измерение температуры и давления при прикосновении. AD7873 также содержит интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В, который может быть использован в режимах измерения температуры, контроля напряжения батареи и оцифровки вспомогательного входного сигнала. Когда внутренний источник не используется, он может быть отключен для уменьшения потребляемой мощности. Компонент также поддерживает работу с внешним опорным напряжением в диапазоне от 1 В до VCC. Диапазон напряжений аналогового входного сигнала в данном случае составляет от 0 В до VREF. Компонент имеет режим отключения, в котором потребляемый ток сокращается до уровня менее 1 мкА.
Необходимые для работы с сенсорным экраном ключи интегрированы в AD7873. Благодаря этому, а также низкому энергопотреблению и высокому быстродействию, данный компонент идеально подходит для систем с питанием от батарей, например, карманных персональных компьютеров с резистивными сенсорными экранами и другого портативного оборудования. Компонент выпускается в 16-выводном корпусе QSOP (quarter size outline package), 16-выводном корпусе TSSOP (thin shrink small outline package) и 16-выводном корпусе LFCSP (lead frame chip scale package).
Ключевые особенности продукта
- Доступен режим относительного преобразования, позволяющий исключить погрешности, вызванные сопротивлением интегрированных ключей.
- Интегрированный датчик температуры: диапазон измерений от −40°C до +85°C.
- Вход контроля напряжения батареи.
- Возможность измерения давления при прикосновении.
- Низкое энергопотребление: 1.37 мВт (макс.) при отключенном источнике опорного напряжения, 2.41 мВт (тип.) при включенном источнике опорного напряжения, 125 kSPS, VCC = 3.6 В.
- Доступен вариант в корпусе LFCSP , габариты 4 мм × 4 мм.
- Диапазон напряжений аналогового входного сигнала от 0 В до VREF.
- Универсальные последовательные порты ввода/вывода.
Области применения
- Карманные персональные компьютеры
- Интеллектуальные портативные устройства
- Мониторы с сенсорными экранами
- Кассовые терминалы
- Пейджеры
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7873 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.