Обзор
Особенности и преимущества
- Complete monolithic 14-bit ADC
- Twos complement coding
- Parallel, byte, and serial digital interface
- 80 dB SNR at 10 kHz input frequency
- 57 ns data access time
- Low power: 50 mW typ
- 83 kSPS throughput rate
Подробнее о продукте
The AD7871 / AD7872 are fast, complete, 14-bit analog-to-digital converters (ADC). They consist of a track-and-hold amplifier, successive approximation ADC, 3 V buried Zener reference, and versatile interface logic. The ADC features a self-contained, laser trimmed internal clock, so no external clock timing components are required. The on-chip clock may be overridden to synchronize ADC operation to the digital system for minimum noise.
The AD7871 offers a choice of three data output formats: a single, parallel, 14-bit word; two 8-bit bytes or a 14-bit serial data stream. The AD7872 is a serial output device only. The two parts are capable of interfacing to all modern microprocessors and digital signal processors.
The AD7871 / AD7872 operate from ±5 V power supplies, accept bipolar input signals of ±3 V and can convert full power signals up to 41.5 kHz.
In addition to the traditional dc accuracy specifications, the AD7871/AD7872 are also fully specified for dynamic performance parameters including distortion and signal-to-noise ratio.
Both devices are fabricated in Analog Devices, Inc., LC2MOS mixed technology process. The AD7871 is available in 28-pin PDIP, PLCC, and CERDIP packages. The AD7872 is available in a 16-pin PDIP, CERDIP, and SOIC packages.
APPLICATIONS
- Digital signal processing
- High speed modems
- Speech recognition and synthesis
- Spectrum analysis
- DSP servo control
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.