Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Monolithic 12-Bit ADC with:
2 µs Track/Hold Amplifier
8 µs A/D Converter
On-Chip Reference
Laser-Trimmed Clock
Parallel, Byte and Serial Digital Interface - 57 ns Data Access Time
- 72 dB SNR at 10 kHz Input Frequency
(AD7870, AD7875) - Low Power: –60 mW typ
- Variety of Input Ranges:
±3 V for AD7870
0 V to +5 V for AD7875
±10 V for AD7876
Подробнее о продукте
The AD7870 / AD7875 / AD7876 is a fast, complete, 12-bit A/D converter. It consists of a track/hold amplifier, 8 µs successive approximation ADC, 3 V buried Zener reference and versatile interface logic. The ADC features a self-contained internal clock which is laser trimmed to guarantee accurate control of conversion time. No external clock timing components are required; the on-chip clock may he overridden by an external clock if required.
The parts offer a choice of three data output formats: a single, parallel, 12-bit word; two 8-bit bytes or serial data. Fast bus access times and standard control inputs ensure easy interfacing to modern microprocessors and digital signal processors.
All parts operate from ±5 V power supplies. The AD7870 and AD7876 accept input signal ranges of ±3 V and ±10 V, respectively, while the AD7875 accepts a unipolar 0 V to +5 V input range. The parts can convert full power signals up to 50 kHz.
The AD7870 / AD7875 / AD7876 feature dc accuracy specifications such as linearity, full-scale and offset error. In addition, the AD7870 and AD7875 are fully specified for dynamic performance parameters including distortion and signal-to-noise ratio.
The parts are available in a 24-pin, 0.3 inch-wide, plastic or hermetic dual-in-line package (DIP). The AD7870 and AD7875 are available in a 28-pin plastic leaded chip carrier (PLCC), while the AD7876 is available and in a 24-pin small outline (SOIC) package.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.