Обзор
Особенности и преимущества
- Сдвоенный двухканальный 12-разрядный АЦП
- Высокое быстродействие: 1 MSPS
- Гарантированный диапазон VDD от 2.7 В до 5.25 В
- Низкая потребляемая мощность:
- 11.4 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 3 В
- 24 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 5 В
- Широкая полоса входного каскада
- SNR = 70 дБ при частоте входного сигнала 300 кГц
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В
- Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и производительности
- Одновременное преобразование/чтение
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Режим отключения: 1 мкА, макс.
- 20-выводный корпус TSSOP
Подробнее о продукте
AD7866 – это сдвоенный быстродействующий, малопотребляющий 12-разрядный АЦП последовательного приближения, который работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживает производительность до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Компонент содержит два АЦП, к входу каждого из которых подключен широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом, способный работать с входными сигналами на частотах до 10 МГц, и более.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи стандартных управляющих сигналов, упрощающих интерфейс с микропроцессорами или цифровыми сигнальными процессорами. Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует начало преобразования. Время преобразования определяется частотой сигнала SCLK. Компонент не имеет конвейерных задержек.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7866 применяются продвинутые схемотехнические решения. При напряжении питания 3 В и скорости преобразования 1 MSPS AD7866 потребляет максимальный ток 3.8 мА. При напряжении питания 5 В и скорости преобразования 1 MSPS максимальный потребляемый ток равен 4.8 мА. Компонент обладает широкими возможностями управления соотношением потребляемой мощности и скорости преобразования, а также имеет режим сна.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7866 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.