Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействующий (2.4 мкс) 14-разрядный АЦП
- Одновременная выборка четырех входных сигналов
- Четыре усилителя выборки и хранения
- Время выборки 0.35 мкс
- Время преобразования 2.4 мкс на канал
- Программное/аппаратное управление последовательностью преобразования в каналах
- Работает с однополярным напряжением
- Малая потребляемая мощность: 115 мВт, тип.
- Несколько вариантов диапазона входных напряжений:
- ±10 В, ±5 В и ±2.5 В
- 0 В - 5 В и 0 В - 2.5 В
- Быстродействующий параллельный интерфейс с возможностью подключения к процессорам с питанием 3 В
- Энергосберегающий режим: 15 мкВт, тип.
- Защита от перегрузки по напряжению на аналоговых входах
Подробнее о продукте
AD7865 – это быстродействующий, малопотребляющий четырехканальный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой , работающий с однополярным напряжением питания +5 В. Компонент включает в себя АЦП последовательного приближения с временем преобразования 2.5 мкс, четыре усилителя выборки и хранения, источник опорного напряжения 2.5 В, интегрированный генератор тактового сигнала, схему аналогового преобразования сигнала и быстродействующий параллельный интерфейс. Выборка сигналов в четырех каналах производится одновременно, что позволяет сохранить информацию об относительной фазе между аналоговыми входными сигналами. Компонент поддерживает работу с входными сигналами в диапазонах ±10 В, ±5 В или ±2.5 В. Защита от перегрузки по напряжению на аналоговых входах позволяет выдерживать входные напряжения до ±20 В без повреждения компонента или влияния на выполняемое преобразование.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.