Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействующий (1.65 мкс) 12- разрядный АЦП
- Одновременная выборка четырех входных сигналов
- 4 усилителя выборки и хранения
- Время выборки 0.35 мкс
- Время преобразования 1.65 мкс на канал
- Программное/аппаратное управление последовательностью преобразования в каналах
- Работает с однополярным напряжением
- Несколько вариантов диапазона входных напряжений
- ±10 В, ±5 В (AD7864-1)
- ±2.5 В (AD7864-3);
- 0 В - 2.5 В, 0 В - 5 В (AD7864-2)
- Быстродействующий параллельный интерфейс, поддерживающий подключение к процессорам с питанием 3 В
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7864 – это быстродействующий, малопотребляющий, четырехканальный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой , работающий с однополярным напряжением питания 5 В. Компонент включает в себя АЦП последовательного приближения с временем преобразования 1.65 мкс, четыре усилителя выборки и хранения, источник опорного напряжения 2.5 В, интегрированный генератор тактового сигнала, схему аналогового преобразования сигнала и высокоскоростной параллельный интерфейс. Выборка в четырех каналах производится одновременно, что позволяет сохранить информацию об относительной фазе между аналоговыми входными сигналами. Компонент поддерживает работу с входными сигналами в диапазонах ±10 В и ±5 В (AD7864-1), 0 В - 2.5 В и 0 В - 5 В (AD7864-2), а также ±2.5 В (AD7864-3).
Преобразователь может выполнять преобразование сигналов в любой комбинации (полной или неполной) входных каналов. Выбор каналов осуществляется аппаратно (входы выбора каналов) или программно (программирование регистра выбора каналов).
Единый сигнал запуска преобразования (CONVST) одновременно переключает все усилители выборки и хранения в режим хранения и инициирует преобразование сигналов в выбранных каналах. Сигнал EOC сигнализирует о завершении преобразования в отдельно взятом канале. Сигнал BUSY сигнализирует о завершении всей последовательности преобразования.
Чтение данных производится по 12-разрядной параллельной шине данных со стандартными сигналами CS и RD. Максимальная скорость преобразования в одном канале составляет 500 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Для комбинации всех четырех каналов максимальная скорость преобразования составляет 130 kSPS в режиме чтения во время преобразования. В режиме чтения после преобразования быстродействие зависит от длительности цикла чтения процессора (см. раздел Timing and Control технического описания) AD7864 выпускается в небольшом 44-выводном корпусе MQFP (площадь 0.3 квадратных дюйма).
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.