Обзор

Особенности и преимущества

  • Два быстродействующих 12-разрядных АЦП
  • Четыре входных канала
  • Одновременные выборка и преобразование
  • Время преобразования 5.2 мкс
  • Работает с однополярным питанием
  • Высокоскоростной параллельный интерфейс
  • Малая потребляемая мощность: 70 мВт, тип.
  • Несколько вариантов диапазона входных напряжений:
    • ±10 В (AD7863-10)
    • ±2.5 В (AD7863-3)
    • 0 В - 2.5 В (AD7863-2)
  • Энергосберегающий режим: 105 мкВт, макс.
  • Защита от перегрузки по напряжению на аналоговых входах
  • Совместимая по выводам с AD7862 14-разрядная версия

Подробнее о продукте

AD7863 - это быстродействующий, малопотребляющий сдвоенный 14-разрядный АЦП, работающий с однополярным напряжением питания 5 В.

Компонент включает в себя два АЦП последовательного приближения со скоростью преобразования 5.2 мкс, два усилителя выборки и хранения, внутренний источник опорного напряжения +2.5 В и высокоскоростной параллельный интерфейс. Четыре аналоговых входа сгруппированы в два канала (A и B), выбор которых осуществляется при помощи входного сигнала A0. Каждый канал имеет два входа (VA1 и VA2 или VB1 и VB2), выборка и преобразование в которых может осуществляться одновременно, позволяя сохранить информацию об относительной фазе сигналов на обоих аналоговых входах. Компонент принимает на вход аналоговые сигналы в диапазоне ±10 В (AD7863-10), ±2.5 В (AD7863-3) или 0­2.5 В (AD7863-2). Цепи защиты от перегрузки по напряжению на аналоговых входах позволяют выдерживать входные напряжения до ±17 В, ±7 В или +7 В, соответственно, без повреждения компонента.

Единый сигнал запуска преобразования (CONVST) одновременно переключает оба усилителя выборки и хранения в режим хранения и инициирует преобразование сигналов обоих входов. Сигнал BUSY сигнализирует о завершении преобразования и доступности результатов преобразования в обоих каналах для чтения. В первой операции чтения после завершения преобразования осуществляется доступ к результату в канале VA1 или VB1, а во второй операции чтения - к результату в канале VA2 или VB2, в зависимости от уровня сигнала выбора мультиплексора A0 (высокий или низкий, соответственно). Чтение данных производится по стандартной 14-разрядной параллельной шине данных со стандартными сигналами CS и RD. Помимо традиционных статических характеристик точности (линейность, погрешности полной шкалы и смещения) в спецификации компонента также указаны значения динамических характеристик, включая уровень гармонических искажений и отношение сигнал-шум.

AD7863 производится по технологии LC2MOS (Linear Compatible CMOS), компании Analog Devices, которая позволяет объединить прецизионные схемы на биполярных транзисторах и малопотребляющую логику КМОП. Компонент выпускается в 28-выводных корпусах SSOP, SOIC и DIP.

Ключевые особенности продукта

  1. AD7683 содержит два полнофункциональных АЦП, позволяющих осуществлять одновременную выборку и преобразование в двух каналах. Каждый АЦП имеет входной мультиплексор на два канала. Результаты преобразования в обоих каналах становятся доступны через 5.2 мкс после инициирования преобразования.
  2. AD7863 работает с однополярным напряжением питания 5 В и потребляет мощность 70 мВт, тип. Автоматический режим пониженного энергопотребления, когда компонент переходит в состояние пониженного энергопотребления по завершении преобразования и пробуждается перед началом следующего цикла преобразования, делает AD7863 идеальным выбором для портативных систем и систем с питанием от батарей.
  3. Компонент имеет высокоскоростной параллельный интерфейс, упрощающий подключение к микропроцессорам, микроконтроллерам и цифровым сигнальным процессорам.
  4. Компонент выпускается в трех версиях с разными диапазонами аналогового входного напряжения. AD7863-10 работает со стандартным промышленным диапазоном входных напряжений ±10 В, AD7863-3 работает с стандартным диапазоном входных напряжений схем цифровой обработки сигналов ±2.5 В, а AD7863-2 может быть использован в системах с однополярными напряжениями от 0 В до 2.5 В.
  5. Компонент обладает очень жестким согласованием задержек апертуры между двумя усилителями выборки и хранения.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь