Обзор
Особенности и преимущества
- Два быстродействующих 12-разрядных АЦП
- Четыре входных канала
- Одновременные выборка и преобразование
- Время преобразования 4 мкс
- Работает с однополярным питанием
- Высокоскоростной параллельный интерфейс
- Малая потребляемая мощность: 60 мВт, тип.
- Несколько вариантов диапазона входных напряжений:
- ±10 В (AD7862-10)
- ±2.5 В (AD7862-3)
- 0 В - 2.5 В (AD7862-2)
- Энергосберегающий режим: 50 мкВт, тип.
- Защита от перегрузки по напряжению на аналоговых входах
- Совместимая 14-разрядная версия (AD7863)
Подробнее о продукте
AD7862 - это быстродействующий, малопотребляющий сдвоенный 12-разрядный АЦП, работающий с однополярным напряжением питания +5 В. Компонент включает в себя два АЦП последовательного приближения со скоростью преобразования 4 мкс, два усилителя выборки и хранения, внутренний источник опорного напряжения +2.5 В и высокоскоростной параллельный интерфейс. Четыре аналоговых входа сгруппированы в два канала (A и B), выбор которых осуществляется при помощи входного сигнала A0. Каждый канал имеет два входа (VA1 и VA2 или VB1 и VB2), выборка и преобразование в которых может осуществляться одновременно, позволяя сохранить информацию об относительной фазе сигналов на обоих аналоговых входах. Компонент принимает на вход аналоговые сигналы в диапазоне ±10 В (AD7862-10), ±2.5 В (AD7862-3) или 02.5 В (AD7862-2). Цепи защиты от перегрузки по напряжению на аналоговых входах позволяют выдерживать входные напряжения до ±17 В, ±7 В или +7 В, соответственно, без повреждения компонента.
Единый сигнал запуска преобразования (CONVST) одновременно переключает оба усилителя выборки и хранения в режим хранения и инициирует преобразование сигналов обоих входов. Сигнал BUSY сигнализирует о завершении преобразования и доступности результатов преобразования в обоих каналах для чтения. В первой операции чтения после завершения преобразования осуществляется доступ к результату в канале VA1 или VB1, а во второй операции чтения - к результату в канале VA2 или VB2, в зависимости от уровня сигнала выбора мультиплексора A0 (высокий или низкий, соответственно). Чтение данных производится по стандартной 12-разрядной параллельной шине данных со стандартными сигналами CS и RD.
Помимо традиционных статических характеристик точности (линейность, погрешности полной шкалы и смещения) в спецификации компонента также указаны значения динамических характеристик, включая уровень гармонических искажений и отношение сигнал-шум.
AD7862 производится по технологии LC2MOS (Linear Compatible CMOS), компании Analog Devices, которая позволяет объединить прецизионные схемы на биполярных транзисторах и малопотребляющую логику КМОП. Компонент выпускается в 28-выводных корпусах SSOP, SOIC и DIP.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.