Обзор

Особенности и преимущества

  • Аналого-цифровой преобразователь с разрядностью 11 бит
  • Семь несимметричных аналоговых входов
  • Четыре входных канала с одновременной выборкой
  • Расширение числа каналов за счет 4 мультиплексированных входов
  • Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В
  • Время преобразования 3.2 мкс на канал
  • Определяемая пользователем последовательность преобразования
  • Работает с однополярным питанием +5 В
  • Выходы регистра с двойной буферизацией
  • Диапазон рабочих тактовых частот от 6.25 МГц до 12.5 МГц

Подробнее о продукте

AD7861 - это многоканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с одновременной выборкой для оцифровки напряжений с схемах управления электрическими двигателями или трехфазных системах питания.

В сочетании с 16-разрядными цифровыми сигнальными процессорами (DSP) с фиксированной точкой компании Analog Devices AD7861 обеспечивает недорогое 16-разрядное решение. Входной каскад компонента спроектирован для работы с сигналами, характерными для приводов электрических двигателей. Входные каналы VIN1, VIN2 и VIN3 с одновременной выборкой могут быть использованы для измерения тока статора. Каналы AUX0–AUX3 мультиплексированы и могут быть использованы для входных сигналов с меньшей скоростью изменения, например, температуры и напряжения шины выхода диодного выпрямителя в схемах управления электрическими двигателями.

Области применения

  • Управление электрическими двигателями
  • Измерения в трехфазных цепях питания
  • Сотовые телефоны
  • Системы сбора данных

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь