Обзор
Особенности и преимущества
- Нормальный режим:
AD7859: 15 мВт (VDD = 3 В)
AD7859L: 5.5 мВт (VDD = 3 В) - Автоматическое переключение в состояние пониженного энергопотребления после преобразования (25 мкВт)
AD7859: 1.3 мВт (VDD = 3 В, 10 kSPS)
AD7859L: 650 мкВт (VDD = 3 В, 10 kSPS)
- Гарантированные характеристики при VDD от 3 В до 5.5 В
- AD7859 – 200 kSPS
- AD7859L – 100 kSPS
- Самокалибровка и системная калибровка
- Конфигурируемый параллельный интерфейс:
16-/8-разрядный параллельный - 44-выводные корпуса PQFP и PLCC
Подробнее о продукте
AD7859/AD7859L - это быстродействующие, малопотребляющие восьмиканаьные 12-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП), работающие с однополярным напряжением питания 3 В или 5 В. AD7859 оптимизирован для обеспечения высокого быстродействия, а AD7859L – для поддержания низкой потребляемой мощности. Для гарантии точного функционирования во времени и при изменении температуры АЦП имеют функции самокалибровки и системной калибровки. Они также обладают рядом функций энергосбережения для малопотребляющих систем.AD7859 поддерживает частоту преобразования до 200 кГц, а AD7859L – до 100 кГц. Входной усилитель выборки и хранения способен выполнять выборку сигнала за 500 нс и работает с псевдодифференциальными сигналами. AD7859 и AD7859L имеют диапазон входных напряжений от 0 В до VREF (однополярный режим) или от -VREF/2 до +VREF/2 относительно VREF/2 (биполярный режим). В однополярном режиме результат преобразования представляется в прямом двоичном коде, а в биполярном режиме – в дополнительном коде. Компоненты способны выполнять преобразование сигналов максимального уровня на частотах до 100 кГц.
Применяемая в AD7859/AD7859L технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность: 5.4 мВт, тип. в нормальном режиме и 3.6 мкВт в режиме пониженного энергопотребления. Компоненты выпускаются в 44-выводных корпусах PQFP и PLCC.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.