Обзор

Особенности и преимущества

  • Гарантированные характеристики при VDD от 3 В до 5.5 В
  • Самокалибровка и системная калибровка с автоматической калибровкой при включении питания
  • Восемь несимметричных или четыре псевдодифференциальных входа
  • Низкая потребляемая мощность: 12 мВт/AD7858, 4.5 мВт/AD7858L
  • Автоматическое переключение в состояние пониженного энергопотребления после преобразования (25 мкВт)

Подробнее о продукте

AD7858/AD7858L - это быстродействующие, малопотребляющие 12-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП), работающие с однополярным напряжением питания 3 В или 5 В. AD7858 оптимизирован для обеспечения высокого быстродействия, а AD7858L – для поддержания низкой потребляемой мощности. При включении АЦП загружается набор рабочих настроек по умолчанию, и компоненты могут использоваться в режиме только для чтения. Для гарантии точного функционирования во времени и при изменении температуры АЦП имеют функции самокалибровки и системной калибровки. Они также обладают рядом функций энергосбережения для малопотребляющих систем.

AD7858 поддерживает частоту преобразования до 200 кГц, а AD7858L – до 100 кГц. Входной усилитель выборки и хранения способен выполнять выборку сигнала за 500 нс и работает с псевдодифференциальными сигналами. AD7858 и AD7858L имеют диапазон входных напряжений от 0 В до VREF и выдают результат преобразования в прямом двоичном коде или дополнительном коде. Компоненты способны выполнять преобразование сигналов максимального уровня на частотах до 100 кГц.

Применяемая в AD7858/AD7858L технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность: 5.4 мВт, тип. в нормальном режиме и 3.6 мкВт в режиме пониженного энергопотребления. Компоненты выпускаются в 24-выводном корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма), 24-выводном корпусе SOIC и 24-выводном корпусе SSOP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь