Обзор

Особенности и преимущества

  • Однополярное питание 5 В
  • Быстродействие 285 kSPS
  • Самокалибровка и системная калибровка с автокалибровкой при включении питания
  • Восемь несимметричных или четыре псевдодифференциальных входа
  • Низкая потребляемая мощность: 60 мВт, тип.
  • Автоматическое переключение в состояние пониженного энергопотребления после преобразования (2.5 мкВт, тип.)
  • Конфигурируемый последовательный интерфейс: совместим с 8051/SPI®/QSPI™/µP
  • 24-выводные корпуса DIP, SOIC и SSOP

Подробнее о продукте

AD7856 - это быстродействующий, малопотребляющий 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), работающий с однополярным напряжением питания 5 В. При включении АЦП загружается набор рабочих настроек по умолчанию, и компонент может использоваться в режиме только для чтения. Для гарантии точного функционирования во времени и при изменении температуры АЦП имеет функции самокалибровки и системной калибровки. Он также имеет ряд функций энергосбережения для малопотребляющих систем.

AD7856 поддерживает частоту преобразования до 285 кГц. Входной усилитель выборки и хранения способен выполнять выборку сигнала за 500 нс и работает с псевдодифференциальными сигналами. AD7856 имеет диапазон входных напряжений от 0 В до VREF и выдает результаты преобразования в прямом двоичном или дополнительном коде. Компонент способен выполнять преобразование сигналов максимального уровня на частотах до 20 МГц.

Применяемая в AD7856 технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность: 5.4 мВт, тип. в нормальном режиме и 3.6 мкВт в режиме пониженного энергопотребления. Компонент выпускается в 24-выводном корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма), 24-выводном корпусе SOIC и 24-выводном корпусе SSOP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь