Обзор

Особенности и преимущества

  • Гарантированные характеристики при VDD от 3 В до 5.5 В
  • Режим доступности только для чтения
  • AD7854 – 200 kSPS; AD7854L – 100 kSPS
  • Самокалибровка и системная калибровка
  • Конфигурируемый параллельный интерфейс
    12-/8-разрядный (AD7854)
  • 28-выводные корпуса DIP, SOIC и SSOP (AD7854)
  • Низкая потребляемая мощность:
    - Нормальный режим
    AD7854: 15 мВт (VDD = 3 В)
    AD7854L: 5.5 мВт (VDD = 3 В)
  • - Автоматическое переключение в состояние пониженного энергопотребления после преобразования (25 мкВт)
    AD7854: 1.3 мВт при 10 kSPS
    AD7854L: 650 мкВт при 10 kSPS

Подробнее о продукте

AD7854/AD7854L - это быстродействующие, малопотребляющие 12-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП), работающие с однополярным напряжением питания 3 В или 5 В. AD7854 оптимизирован для обеспечения высокого быстродействия, а AD7854L – для поддержания низкой потребляемой мощности. При включении АЦП загружается набор рабочих настроек по умолчанию, и компоненты могут использоваться в режиме только для чтения. Для гарантии точного функционирования во времени и при изменении температуры АЦП имеют функции самокалибровки и системной калибровки. Они также обладают рядом функций энергосбережения для малопотребляющих систем.

AD7854 поддерживает частоту преобразования до 200 кГц, а AD7854L – до 100 кГц. Входной усилитель выборки и хранения способен выполнять выборку сигнала за 500 нс и работает с псевдодифференциальными сигналами. AD7854 и AD7854L имеют диапазон входных напряжений от 0 В до VREF (однополярный режим) или от -VREF/2 до +VREF/2 относительно VREF/2 (биполярный режим). В однополярном режиме результат преобразования представляется в прямом двоичном коде, а в биполярном режиме – в дополнительном коде. Компоненты способны выполнять преобразование сигналов максимального уровня на частотах до 100 кГц.

Применяемая в AD7854/AD7854L технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность: 5.4 мВт, тип. в нормальном режиме и 3.6 мкВт в режиме пониженного энергопотребления. Компоненты выпускаются в 28-выводном корпусе DIP (ширина 0.6 дюйма), 28-выводном корпусе SOIC и 28-выводном корпусе SSOP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь