Обзор
Особенности и преимущества
- Гарантированные характеристики при VDD от 3 В до 5.5 В
- Режим доступности только для чтения
- AD7853–200 kSPS; AD7853L–100 kSPS
- Самокалибровка и системная калибровка с автоматической калибровкой при включении питания
- Автоматическое переключение в состояние пониженного энергопотребления после преобразования (25 мВт)
- Низкая потребляемая мощность:
- AD7853: 12 мВт (VDD = 3 В)
- AD7853L: 4.5 мВт (VDD = 3 В)
- Конфигурируемый последовательный интерфейс:
- совместим с 8051/SPI®/QSPI™/µP
- 24-выводные корпуса DIP, SOIC и SSOP
Подробнее о продукте
AD7853/AD7853L - это быстродействующие, малопотребляющие 12-разрядные АЦП, работающие с однополярным напряжением питания 3 В или 5 В. AD7853 оптимизирован для обеспечения высокого быстродействия, а AD7853L – для поддержания низкой потребляемой мощности. При включении АЦП загружается набор рабочих настроек по умолчанию, и компоненты могут использоваться в режиме только для чтения. Для гарантии точного функционирования во времени и при изменении температуры АЦП имеют функции самокалибровки и системной калибровки. Они также обладают рядом функций энергосбережения для малопотребляющих систем.
AD7853 поддерживает частоту преобразования до 200 кГц, а AD7853L – до 100 кГц. Входной усилитель выборки и хранения способен выполнять выборку сигнала за 500 нс и работает с псевдодифференциальными сигналами. AD7853/AD7853L имеют диапазон входных напряжений от 0 В до VREF и выдают результаты преобразования в прямом двоичном или дополнительном коде. Компоненты способны выполнять преобразование сигналов максимального уровня на частотах до 100 кГц.
Применяемая в AD7853/AD7853L технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность: 5.4 мВт, тип. в нормальном режиме и 3.6 мкВт в режиме пониженного энергопотребления. Компоненты выпускаются в 24-выводном корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма), 24-выводном корпусе SOIC и 24-выводном корпусе SSOP.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.