Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействие 333 kSPS / DNL ±2 LSB — Градация A
- Быстродействие 285 kSPS / DNL ±1 LSB — Градация K
- Версии с градациями A и K гарантированно работают при температуре до 125°C с быстродействием 238 kSPS
- Псевдодифференциальный вход с двумя диапазонами входного сигнала
- Возможность чтения/записи калибровочных данных
- Однополярное питание 5 В
- Самокалибровка и системная калибровка с автокалибровкой при включении питания
- Низкая потребляемая мощность: 60 мВт, тип.
- Режим пониженного энергопотребления: 5 мкВт, тип.
- Конфигурируемый последовательный интерфейс: совместим с 8051/SPI®/QSPI™/µP
- 24-выводные корпуса PDIP, SOIC и SSOP
Подробнее о продукте
AD7851 - это быстродействующий 14-разрядный АЦП, работающий с однополярным напряжением питания 5 В. При включении АЦП загружается набор рабочих настроек по умолчанию, и компонент может использоваться в режиме только для чтения. Для гарантии точного функционирования во времени и при изменении температуры АЦП имеет функции самокалибровки и системной калибровки. Он также обладает рядом функций энергосбережения для малопотребляющих систем.
AD7851 поддерживает частоту преобразования до 272 кГц. Входной усилитель выборки и хранения способен выполнять выборку сигнала за 0.33 мкс и работает с псевдодифференциальными сигналами. AD7851 имеет два возможных диапазона входных напряжений (от 0 до VREF, и от -VREF/2 до +VREF/2 относительно VREF/2). Входной сигнал может изменяться в пределах до напряжения питания VDD. Компонент способен выполнять преобразование сигналов максимального уровня на частотах до 140 кГц.
Применяемая в AD7851 технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность: 60 мВт, тип. в нормальном режиме и 5 мкВ, тип. в режиме пониженного энергопотребления. Компонент выпускается в 24-выводном корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма), 24-выводном корпусе SOIC и 24-выводном корпусе SSOP.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7851 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.