Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-Bit CMOS MDAC with Output Amplifier
  • 4-Quadrant Multiplication
  • Low Power LC2MOS
  • Guaranteed Monotonic (Tmin to Tmax)
  • Space-Saving 0.3" DIPS and 24- or 28- Terminal Surface Mount Packages
  • Application Resistors On Chip for Gain Ranging, etc.

Подробнее о продукте

The AD7845 is the industry's first 4-quadrant multiplying D/A converter with an on-chip amplifier. It is fabricated on the LC 2MOS process, which allows precision linear components and digital circuitry to be implemented on the same chip.

The 12 data inputs drive latches which are controlled by standard CS and WR signals, making microprocessor interfacing simple. For stand-alone operation, the CS and WR inputs can be tied to ground, making all latches transparent. All digital inputs are TTL and 5 V CMOS compatible.

The output amplifier can supply ±10 V into a 2k(ohm) load. It is internally compensated, and its input offset voltage is low due to laser trimming at wafer level. For normal operation, RFB is tied to VOUT, but the user may alternatively choose RA, RB or RC to scale the output voltage range.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь