Обзор

Особенности и преимущества

  • Четырехпроводной интерфейс сенсорного экрана
  • Гарантированная пропускная способность 125 kSPS
  • Низкая потребляемая мощность:
    • 1.37 мВт (макс.) при 125 kSPS и VCC = 3.6 V
  • Работа от одного напряжения питания 2.2 В - 5.25 В
  • Режим относительного преобразования
  • Быстродействующий последовательный интерфейс
  • Программируемое разрешение: 8 или 12 бит
  • 2 вспомогательных аналоговых входа
  • Режим отключения: максимальный ток 1 мкА
  • 16-выводные корпуса QSOP и TSSOP

Подробнее о продукте

AD7843 - это 12-разрядный АЦП последовательного приближения с синхронным последовательным интерфейсом и ключами, обладающими малым сопротивлением во включенном состоянии, который предназначен для работы с сенсорными экранами. Компонент работает от одного напряжения питания в диапазоне от 2.2 В до 5.25 В и поддерживает пропускную способность более 125 kSPS. Внешнее опорное напряжение, прикладываемое к AD7843, может варьироваться от 1 В до +VCC, а диапазон напряжений аналогового входного сигнала составляет от 0 В до VREF. Компонент имеет режим отключения, в котором потребляемый ток сокращается до уровня менее 1 мкА. Он выпускается в 16-выводном корпусе QSOP (Quarter Size Outline) и 16-выводном корпусе TSSOP (Thin Shrink Small Outline). 

Также выпускается близкий по функциональному назначению компонент AD7873, который обладает такими дополнительными особенностями, как наличие интегрированного датчика температуры (диапазон измерений от -40°C до + 85°C), интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В, возможность непосредственного измерение напряжения батареи и измерения давления при прикосновении.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь