Обзор

Особенности и преимущества

  • Eight 13-Bit DACs in One Package
    Voltage Outputs
    Offset Adjust for Each DAC Pair
  • Reference Range of ±5 V
    Maximum Output Voltage Range of ±10 V
    Clear Function to User-Defined Voltage
    44-Lead MQFP Package

Подробнее о продукте

The AD7839 contains eight 13-bit, voltage-output DACs on one monolithic chip. It has output voltages with a full-scale range of ± 10 V from reference voltages of ± 5 V. There are three separate differential references; one for DACs A and B, one for DACs G and H and one for DACs C, D, E and F. The AD7839 accepts 13-bit parallel loaded data from the external bus into one of the input latches under the control of the WR, CS and DAC address pins, A0-A2. The DAC outputs are updated on reception of new data into the DAC registers. Each DAC output is buffered with a gain-of-two amplifier into which an external DAC offset voltage can be inserted via the DUTGND pins. The AD7839 is available in a 44 pin PQFP package.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь