Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Two 12-Bit MDACs with Output Amplifiers
  • Space-Saving 0.3", 24-Lead DIP an 24-Terminal SOIC Package
  • 4-Quadrant Multiplication
  • Parallel Loading Structure: AD7847
  • (8+4) Loading Structure: AD7837

Подробнее о продукте

The AD7837/AD7847 is a complete, dual, 12-bit multiplying digital-to-analog converter with output amplifiers on a monolithic CMOS chip. No external user trims are required to achieve full specified performance.

Both parts are microprocessor compatible, with high speed data latches and interface logic. The AD7847 accepts 12-bit parallel data which is loaded into the respective DAC latch using the WR input and a separate Chip Select input for each DAC. The AD7837 has a double-buffered 8-bit bus interface structure with data loaded to the respective input latch in two write operations. An asynchronous LDAC signal on the AD7837 updates the DAC latches and analog outputs.

The output amplifiers are capable of developing ±10 V across a 2 kOhm load. They are internally compensated with low input offset voltage due to laser trimming at wafer level.

The amplifier feedback resistors are internally connected to VOUT on the AD7847.

The AD7837/AD7847 is fabricated in Linear Compatible CMOS (LC2MOS), an advanced, mixed technology process that combines precision bipolar circuits with low power CMOS logic.

A novel low leakage configuration (U.S. Patent No. 4,590,456) ensures low offset errors over the specified temperature range.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь