Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Four 14-Bit DACs in One Package
  • Voltage Outputs
  • Separate Offset Adjust for Each Output
  • Reference Range of ±5 V
  • Maximum Output Voltage 
  • Range of ±10 V
  • Clear Function to User-Defined Code
  • 44-Pin MQFP Package

Подробнее о продукте

The AD7836 contains four 14-bit DACs on one monolithic chip. It has output voltages with a full-scale range of ±10 V from reference voltages of ±5 V.

The AD7836 accepts 14-bit parallel loaded data from the exter-nal bus into one of the input latches under the control of the WR, CS and DAC channel address pins, A0–A2.

The DAC outputs are updated individually, on reception of new data. In addition, the SEL input can be used to apply the user programmed value in DAC Register E to all DACs, thus setting all DAC output voltages to the same level. The contents of the DAC data registers are not affected by the SEL input.

Each DAC output is buffered with a gain of two amplifier into which an external DAC offset voltage can be inserted via the DUTGNDx pins.

The AD7836 is available in a 44-pin PQFP package.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь