Обзор

Особенности и преимущества

  • Acquisition Time to 0.01%:
    250 ns Typical
  • Low Power dissipation: 95 mW
  • Low Droop Rate: 0.02 µV/µs
  • Fully Specified and Tested Hold Mode Distortion
  • Total Harmonic Distortion:
    -85 dB
  • Aperture Jitter: 50 ps Maximum
  • Internal Hold Capacitor
  • Self-Correcting Architecture
  • 8-Pin Mini Cerdip and SOIC Packages

Подробнее о продукте

The AD783 is a high speed, monolithic sample-and-hold amplifier (SHA). The AD783 offers a typical acquisition time of 250 ns to 0.01%. The AD783 is specified and tested for hold mode total harmonic distortion with input frequencies up to 100 kHz. The AD783 is configured as a unity gain amplifier and uses a patented self-correcting architecture that minimizes hold mode errors and ensures accuracy over temperature. The AD783 is self-contained and requires no external components or adjustments.

The AD783 retains the held value with a droop rate of 0.02 µV/µs. Excellent linearity and hold mode dc and dynamic performance make the AD783 ideal for high speed 12- and 14-bit analog-to-digital converters.

The AD783 is manufactured on Analog Devices' ABCMOS process which merges high performance, low noise bipolar circuitry with low power CMOS to provide an accurate, high speed, low power SHA.

The J grade device is specified for operation from 0°C to +70°C and the A grade from -40°C to +85°C. The J and A grades are available in 8-pin cerdip and SOIC packages. The military temperature range version is specified for operation from -55°C to + 125°C and is available in an 8-pin cerdip package. For details refer to the Analog Devices Military Products Databook or AD783/883B data sheet.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь