Обзор

Особенности и преимущества

  • 8-разрядный полупараллельный АЦП с временем преобразования 420 нс
  • 1/4/8 несимметричных аналоговых входных каналов с регулировкой смещения
  • Интегрированный усилитель выборки и хранения
  • Спецификация SNR при частотах входного сигнала до 10 МГц
  • Автоматическое переключение в состояние пониженного энергопотребления по завершении преобразования
  • Интегрированный источник опорного напряжения (2.5 В)
  • Широкий диапазон напряжений питания 3 В ± 10% и 5 В ± 10%
  • Диапазоны входных напряжений:
    • от 0 В до 2 В, VDD = 3 В ± 10%
    • от 0 В до 2.5 В, VDD = 5 В ± 10%
  • Конфигурируемый параллельный интерфейс с импульсом EOC для реализации автономной работы

Подробнее о продукте

AD7822/AD7825/AD7829 – это совместимые с микропроцессорами, быстродействующие 1-, 4- 8-канальный аналого-цифровые преобразователи с разрядностью 8 бит и максимальным быстродействием 2 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Они включают в себя интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В (погрешность 2%), усилитель выборки и хранения, 8-разрядный полупараллельный АЦП с временем преобразования 420 нс, а также высокоскоростной параллельный интерфейс. Преобразователи могут работать с однополярным напряжением питания 3 В ± 10% или 5 В ± 10%.

Функции запуска преобразования и переключения в состояние пониженного энергопотребления совмещены в AD7822/AD7825/AD7829 в одном выводе, CONVST. Это позволяет реализовать уникальную возможность автоматического переключения в состояние пониженного энергопотребления по завершении преобразования. По завершении преобразования, когда сигнал EOC (конец преобразования) переходит в состояние высокого уровня, компонент проверяет состояние логического сигнала на выводе CONVST. Если он находится в состоянии низкого логического уровня, то питание АЦП отключается. AD7822 и AD7825 также имеют отдельный вывод переключения в состояние пониженного энергопотребления (см раздел Operating Modes технического описания).

Параллельный интерфейс спроектирован таким образом, чтобы упростить подключение к микропроцессорам и цифровым сигнальным процессорам (DSP). Для отображения компонента в адресном пространстве микропроцессора достаточно применения простой внешней логики декодирования адреса. Наличие импульсного сигнала EOC позволяет использовать АЦП в режиме автономной работы (см раздел Operating Modes технического описания.)

AD7822 и AD7825 выпускаются в 20- и 24-выводном пластиковом корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма), 20- и 24-выводном стандартном корпусе SOIC, а также 20- и 24-выводном корпусе TSSOP. AD7829 выпускается в 28-выводном корпусе PDIP (ширина 0.6 дюйма), 28-выводном корпусе SOIC и 28-выводном корпусе TSSOP.

Ключевые особенности продукта

  1. Короткое время преобразования. AD7822/AD7825/AD7829 обладают временем преобразования 420 нс. Сокращение времени преобразования позволяет максимально увеличить доступное сигнальному процессору время для обработки данных в системах реального времени.
  2. Регулировка диапазона входного сигнала. При помощи вывода VMID пользователь может управлять смещением диапазона входного сигнала. Эта функция позволяет упростить требования к операционному усилителю и учитывать любые имеющиеся в системе смещения.
  3. Широкая полоса усилителя выборки и хранения в режиме полной мощности. Усилитель выборки и хранения обладает превосходными высокочастотными характеристиками. AD7822/AD7825/AD7829 способны осуществлять преобразование входного сигнала полной шкалы с частотой до 10 МГц. Это делает данный компонент идеальным выбором для систем с субдискретизацией.
  4. Выбор канала. Для выбора канала не требуется производить запись в регистры компонента.

Области применения

  • Системы сбора данных, входной интерфейс с DSP
  • Накопители на магнитных дисках
  • Системы мобильной связи, схемы с субдискретизацией

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь