Обзор
Особенности и преимущества
- 4 or 8 Analog Input Channels
- Built-In Track-and-Hold Function
- 10 kHz Signal Handling on Each Channel
- Fast Microprocessor Interface
- Single 5 V Supply
- Low Power: 50 mW
- Fast Conversion Rate: 2.5 µs/Channel
- Tight Error Specification: 1/2 LSB
Подробнее о продукте
The AD7824 and AD7828 are high-speed, multichannel, 8-bit ADCs with a choice of 4 (AD7824) or 8 (AD7828) multiplexed analog inputs. A half-flash conversion technique gives a fast conversion rate of 2.5 µs per channel and the parts have a built-in track/hold function capable of digitizing full-scale signals of 10 kHz (157 mV/µs slew rate) on all channels. The AD7824 and AD7828 operate from a single +5 V supply and have an analog input range of 0 V to +5 V, using an external +5 V reference.
Microprocessor interfacing of the parts is simple, using standard Chip Select (CS) and Read (RD) signals to initiate the conversion and read the data from the three-state data outputs. The half-flash conversion technique means that there is no need to generate a clock signal for the ADC. The AD7824 and AD7828 can be interfaced easily to most popular microprocessors.
The AD7824 and AD7828 are fabricated in an advanced, all ion-implanted, Linear-Compatible CMOS process (LC2MOS) and have low power dissipation of 40 mW (typ). The AD7824 is available in a 0.3" wide, 24-pin "skinny" DIP, while the AD7828 is available in a 0.6" wide, 28-pin DIP and in 28- terminal surface mount packages.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.