Обзор
Особенности и преимущества
- 8-разрядный полупараллельный АЦП с временем преобразования 420 нс
- 1/4/8 несимметричных аналоговых входных каналов с регулировкой смещения
- Интегрированный усилитель выборки и хранения
- Спецификация SNR при частотах входного сигнала до 10 МГц
- Автоматическое переключение в состояние пониженного энергопотребления по завершении преобразования
- Интегрированный источник опорного напряжения (2.5 В)
- Широкий диапазон напряжений питания
- 3 В ± 10% и 5 В ± 10%
- Диапазоны входных напряжений:
- от 0 В до 2 В, VDD = 3 В ± 10%
- от 0 В до 2.5 В, VDD = 5 В ± 10%
- Конфигурируемый параллельный интерфейс с импульсом EOC для реализации автономной работы
Подробнее о продукте
AD7822/AD7825/AD7829 – это совместимые с микропроцессорами, быстродействующие 1-, 4- 8-канальный аналого-цифровые преобразователи с разрядностью 8 бит и максимальным быстродействием 2 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Они включают в себя интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В (погрешность 2%), усилитель выборки и хранения, 8-разрядный полупараллельный АЦП с временем преобразования 420 нс, а также высокоскоростной параллельный интерфейс. Преобразователи могут работать с однополярным напряжением питания 3 В ± 10% или 5 В ± 10%.
Функции запуска преобразования и переключения в состояние пониженного энергопотребления совмещены в AD7822/AD7825/AD7829 в одном выводе, CONVST. Это позволяет реализовать уникальную возможность автоматического переключения в состояние пониженного энергопотребления по завершении преобразования. По завершении преобразования, когда сигнал EOC (конец преобразования) переходит в состояние высокого уровня, компонент проверяет состояние логического сигнала на выводе CONVST. Если он находится в состоянии низкого логического уровня, то питание АЦП отключается. AD7822 и AD7825 также имеют отдельный вывод переключения в состояние пониженного энергопотребления (см раздел Operating Modes технического описания).
Параллельный интерфейс спроектирован таким образом, чтобы упростить подключение к микропроцессорам и цифровым сигнальным процессорам (DSP). Для отображения компонента в адресном пространстве микропроцессора достаточно применения простой внешней логики декодирования адреса. Наличие импульсного сигнала EOC позволяет использовать АЦП в режиме автономной работы (см раздел Operating Modes технического описания.)
AD7822 и AD7825 выпускаются в 20- и 24-выводном пластиковом корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма), 20- и 24-выводном стандартном корпусе SOIC, а также 20- и 24-выводном корпусе TSSOP. AD7829 выпускается в 28-выводном корпусе PDIP (ширина 0.6 дюйма), 28-выводном корпусе SOIC и 28-выводном корпусе TSSOP.
Ключевые особенности продукта
- Короткое время преобразования. AD7822/AD7825/AD7829 обладают временем преобразования 420 нс. Сокращение времени преобразования позволяет максимально увеличить доступное сигнальному процессору время для обработки данных в системах реального времени.
- Регулировка диапазона входного сигнала. При помощи вывода VMID пользователь может управлять смещением диапазона входного сигнала. Эта функция позволяет упростить требования к операционному усилителю и учитывать любые имеющиеся в системе смещения.
- Широкая полоса усилителя выборки и хранения в режиме полной мощности. Усилитель выборки и хранения обладает превосходными высокочастотными характеристиками. AD7822/AD7825/AD7829 способны осуществлять преобразование входного сигнала полной шкалы с частотой до 10 МГц. Это делает данный компонент идеальным выбором для систем с субдискретизацией.
- Выбор канала. Для выбора канала не требуется производить запись в регистры компонента.
Области применения
- Системы сбора данных, входной интерфейс с DSP
- Накопители на магнитных дисках
- Системы мобильной связи, схемы с субдискретизацией
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (3)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.