Обзор
Особенности и преимущества
- Короткое время преобразования: 660 нс, макс.
- Усилитель выборки и хранения с полосой 100 кГц
- Частота дискретизации 1 МГц
- Однополярный и биполярный диапазоны входных напряжений
- Входы опорного напряжения для относительных измерений
- Не требует внешнего тактового сигнала
- Расширенный температурный диапазон
- 20-выводные корпуса DIP, SOIC и LCC
Подробнее о продукте
AD7821 - это быстродействующий, 8-разрядный аналого-цифровой преобразователь с внутренней выборкой, который обеспечивает улучшенные характеристики по сравнению с популярным преобразователем AD7820. Он обладает временем преобразования 660 нс (AD7820 имеет время преобразования 1.36 мкс) и полосой пропускания сигнала 100 кГц (6.4 кГц в AD7820). Момент выборки также более точно контролируется; выборка производится, в зависимости от режима, по заднему фронту сигнала WR или RD. Наличие вывода VSS (вывод 19) позволяет компоненту работать с напряжениями питания ±5 В и выполнять оцифровку биполярных входных сигналов. Для работы с однополярными входными сигналами вывод VSS может быть подключен к земле. В такой конфигурации AD7821 работает с однополярным питанием +5 В, как и AD7820.AD7821 содержит интегрированный усилитель выборки и хранения, который способен осуществлять выборку сигнала полной шкалы на частотах до 100 кГц. Компонент построен на базе архитектуры полупараллельного преобразования, что избавляет от необходимости формирования сигнала CLK для АЦП.
AD7821 работает со стандартными микропроцессорными сигналами управления (CS, RD, WR, RDY, INT) и имеет синхронные выходы данных с тремя состояниями, которые могут подключаться к высокоскоростным шинам. Компонент также имеет выход переполнения (OFL) для каскадирования устройств в целях получения большего разрешения.
AD7821 производится по технологии Linear-Compatible CMOS (LC2MOS) - продвинутой технологии, позволяющей объединить на одном кристалле прецизионные схемы на биполярных транзисторах и малопотребляющую КМОП логику. Компонент обладает малой рассеиваемой мощностью - 50 мВт.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7821 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.