Обзор
Особенности и преимущества
- Fast Conversion Time: 1.36 µs max
- Built-In Track-and-Hold Function
- No Missed Codes
- No User Trims Required
- Single +5V Supply
- Ratiometric Operation
- No External Clock
- Extended Temperature Range Operation
- Skinny 20-Pin DIP, SOIC and 20-Terminal Surface Mount Packages
Подробнее о продукте
The AD7820 is a high speed, microprocessor-compatible 8-bit ADC which uses a half-flash conversion technique to achieve a conversion time of 1.36 µs. The converter has a 0 V to +5 V analog input voltage range with a single +5 V supply.
The half-flash technique consists of 31 comparators, a most significant 4-bit ADC and a least significant 4-bit ADC. The input to the AD7820 is tracked and held by the input sampling circuitry, eliminating the need for an external sample-and-hold for signals with slew rates less than 100 mV/µs.
The part is designed for ease of microprocessor interface with the AD7820 appearing as a memory location or I/O port without the need for external interfacing logic. All digital outputs use latched, three-state output buffer circuitry to allow direct connection to a microprocessor data bus or system input port. A non-three state overflow output is also provided to allow cascading of devices to give higher resolution.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.