Обзор
Особенности и преимущества
- 8-разрядный АЦП с временем преобразования 4.5 мкс
- Интегрированный усилитель выборки и хранения
- Диапазон напряжений питания: 2.7 В - 5.5 В
- 8-разрядный параллельный интерфейс; 8-разрядные операции чтения
- Диапазон аналоговых входных напряжений: от 0 В до VREF
- Диапазон входного опорного напряжения: от 1.2 В до VDD
- Гарантированные характеристики при 2.7 В - 3.6 В и 5 В ± 10%
- Потребляемая мощность
- Нормальный режим
10.5 мВт, VDD = 3 В
- Автоматический режим пониженного энергопотребления
57.75 мкВт при 1 kSPS, VDD = 3 В
Подробнее о продукте
AD7819 - это совместимый с микропроцессорами, быстродействующий 8-разрядный аналогово-цифровой преобразователь с максимальной скоростью преобразования 200 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Компонент работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от +2.7 В до +5.5 В и включает в себя АЦП последовательного приближения с временем преобразования 4.5 мкс, схему выборки и хранения, интегрированный генератор тактового сигнала и 8-разрядный параллельный интерфейс. Параллельный интерфейс разработан таким образом, чтобы обеспечить простое подключение к микропроцессорам и цифровым сигнальным процессорам (DSP). Для отображения AD7819 в адресном пространстве микропроцессора достаточно применения простой внешней логики декодирования адреса.В режиме пониженного энергопотребления AD7819 автоматически входит в состояние пониженного энергопотребления по завершении преобразования и выходит из него при начале следующего преобразования. Эта функция позволяет значительно сократить потребляемую компонентом мощность при небольших скоростях преобразования. AD7819 также может работать в высокоскоростном режиме, когда компонент не переключается в состояние пониженного энергопотребления между преобразованиями. В этом режиме преобразователь поддерживает максимальную скорость преобразования 200 kSPS.
Компонент выпускается в небольшом 16-контактном пластиковом корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма), 16-контактном узком корпусе SOIC (ширина 0.15 дюйма) и 16-контактном узком корпусе TSSOP.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.