Обзор
Особенности и преимущества
- 10-разрядный АЦП с временем преобразования 9 мкс
- Один (AD7818)/ четыре (AD7817) канала несимметричных входных сигналов
- AD7816 не содержит аналоговых входов
- Интегрированный датчик температуры
- Разрешение 0.25°C
- Погрешность ±2°C в диапазоне от -40°C до +85°C
- Диапазон измерения от -55°C до +125°C
- Широкий диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 5.5 В
- Схема выборки и хранения
- Интегрированный источник опорного напряжения (2.5 В _ 1%)
- Индикатор превышения критической температуры
- Автоматическое переключение в режим пониженного энергопотребления по окончании преобразования
- Малая потребляемая мощность
- 4 мкВт при частоте преобразований 10 SPS
- 40 мкВт при частоте преобразований 1 kSPS
- 400 мкВт при частоте преобразований 10 kSPS
- Конфигурируемый последовательный интерфейс
Подробнее о продукте
AD7818 и AD7817 – это 10-разрядные одноканальный и четырехканальный аналого-цифровые преобразователи с интегрированным датчиком температуры, работающие от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Каждый из компонентов включает в себя преобразователь последовательного приближения с временем преобразования 9 мкс на основе архитектуры с переключаемыми конденсаторами, интегрированный датчик температуры с погрешностью ±2°C, интегрированный генератор тактового сигнала, усилитель выборки и хранения, а также интегрированный источник опорного напряжения (2.5 В). AD7816 – это цифровое устройство измерения температуры в корпусе SOIC/MSOP без дополнительных каналов измерения напряжения.
Доступ к интегрированному в AD7817 и AD7818 датчику температуры осуществляется через канал 0 мультиплексора. При выборе канала 0 выходной код АЦП по завершении процесса преобразования соответствует значению окружающей температуры с разрешением ±0.25°C. Дополнительную информацию можно найти в разделе Temperature Measurement (Измерение температуры) технического описания продукта.
AD7816, AD7817 и AD7818 имеют конфигурируемый последовательный интерфейс, обеспечивающий простое подключение к большинству микроконтроллеров. Он совместим c протоколами Intel 8051, Motorola SPI® и QSPI™, а также протоколом MICROWIRE™ компании National Semiconductors. Дополнительную информацию можно найти в разделе Serial Interface (Последовательный интерфейс) технического описания продукта.
AD7817 выпускается в узком 16-выводном корпусе SOIC (small outline package) с шириной 0.15 дюйма, а AD7816/AD7818 выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC и 8-выводном корпусе MSOP (microsmall outline IC).
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.