Обзор
Особенности и преимущества
- 10-разрядный АЦП с временем преобразования 9 мкс
- Один (AD7818)/ четыре (AD7817) канала несимметричных входных сигналов
- AD7816 не содержит аналоговых входов
- Интегрированный датчик температуры
- Разрешение 0.25°C
- Погрешность ±2°C в диапазоне от -40°C до +85°C
- Диапазон измерения от -55°C до +125°C
- Широкий диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 5.5 В
- Схема выборки и хранения
- Интегрированный источник опорного напряжения (2.5 В _ 1%)
- Индикатор превышения критической температуры
- Автоматическое переключение в режим пониженного энергопотребления по окончании преобразования
- Малая потребляемая мощность
- 4 мкВт при частоте преобразований 10 SPS
- 40 мкВт при частоте преобразований 1 kSPS
- 400 мкВт при частоте преобразований 10 kSPS
- Конфигурируемый последовательный интерфейс
Подробнее о продукте
AD7818 и AD7817 – это 10-разрядные одноканальный и четырехканальный аналого-цифровые преобразователи с интегрированным датчиком температуры, работающие от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Каждый из компонентов включает в себя преобразователь последовательного приближения с временем преобразования 9 мкс на основе архитектуры с переключаемыми конденсаторами, интегрированный датчик температуры с погрешностью ±2°C, интегрированный генератор тактового сигнала, усилитель выборки и хранения, а также интегрированный источник опорного напряжения (2.5 В). AD7816 – это цифровое устройство измерения температуры в корпусе SOIC/MSOP без дополнительных каналов измерения напряжения.
Доступ к интегрированному в AD7817 и AD7818 датчику температуры осуществляется через канал 0 мультиплексора. При выборе канала 0 выходной код АЦП по завершении процесса преобразования соответствует значению окружающей температуры с разрешением ±0.25°C. Дополнительную информацию можно найти в разделе Temperature Measurement (Измерение температуры) технического описания продукта.
AD7816, AD7817 и AD7818 имеют конфигурируемый последовательный интерфейс, обеспечивающий простое подключение к большинству микроконтроллеров. Он совместим c протоколами Intel 8051, Motorola SPI® и QSPI™, а также протоколом MICROWIRE™ компании National Semiconductors. Дополнительную информацию можно найти в разделе Serial Interface (Последовательный интерфейс) технического описания продукта.
AD7817 выпускается в узком 16-выводном корпусе SOIC (small outline package) с шириной 0.15 дюйма, а AD7816/AD7818 выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC и 8-выводном корпусе MSOP (microsmall outline IC).
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.