Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • Диапазон рабочих температур: от −40°C до +125°C
  • Погрешность ±2°C
  • Последовательный интерфейс совместимый с SPI и портами цифровых сигнальных процессоров
  • Режим отключения
  • Компактный корпус SOT-23

Подробнее о продукте

AD7814 – это полнофункциональная система измерения температуры в корпусе SOT-23 или 8-выводном корпусе µSOIC. Компонент включает в себя датчик температуры на запрещенной зоне и 10-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.25ºC. Диапазон измерения температуры составляет от -40°C до +125°C, а погрешность измерения равна ±2°C. AD7814 имеет режим ожидания, в котором потребляемый ток сокращается до 1 мкА.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь