Обзор
Особенности и преимущества
- 10-разрядный АЦП с временем преобразования 2.3 мкс
- Восемь несимметричных входов, которые можно сконфигурировать как семь псевдодифференциальных входов, работающих относительно общего напряжения, или четыре независимых псевдодифференциальных канала
- Интегрированный усилитель выборки и хранения
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В ± 2.5%
- Диапазон напряжений питания: 2.7 В - 5.5 В
- Гарантированные характеристики при 2.7 В – 3.6 В и 5 В ± 10%
- Совместимый с DSP/микроконтроллерами последовательный интерфейс
- Высокоскоростной режим и автоматический режим пониженного энергопотребления
- Вывод адреса в AD7811 и AD7812 позволяет подключать два устройства к одной последовательной шине
- Совместное использование последовательной шины в многокомпонентных системах
- Диапазон напряжений входного сигнала: от 0 В до VREF
- Диапазон входного опорного напряжения: от 1.2 В до VDD
Подробнее о продукте
AD7811 и AD7812 – это быстродействующие, малопотребляющие 10-разрядные аналого-цифровые преобразователи, которые работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Компоненты включают в себя АЦП последовательного приближения с временем преобразования 2.3 мкс, усилитель выборки и хранения, интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В и высокоскоростной последовательный интерфейс, который совместим с последовательными интерфейсами большинства цифровых сигнальных процессоров (DSP) и микроконтроллеров. Пользователь также может использовать внешний источник опорного напряжения, подключив его к выводу VREF и установив бит EXTREF в регистре управления. Вывод VREF может быть подключен к VDD. При невысоких скоростях преобразования возможно использование автоматического режима пониженного энергопотребления, в котором компонент автоматически переключается в состояние пониженного энергопотребления между преобразования.
Регистры управления AD7811 и AD7812 позволяют сконфигурировать входные каналы для работы в несимметричном или псевдодифференциальном режиме. При помощи регистра управления также осуществляется программный запуск преобразования и программное переключение в состояние пониженного энергопотребления. Два таких устройства могут быть подключены к одной последовательной шине, а их адресация на шине в данной конфигурации осуществляется подачей напряжений определенного уровня на вывод адреса. AD7811 выпускается в небольшом 16-выводном пластиковом корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма), 16-выводном узком корпусе SOIC (ширина 0.15 дюйма) и 16-выводном узком корпусе TSSOP. AD7812 выпускается в небольшом 20-выводном пластиковом корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма), 20-выводном узком корпусе SOIC и 20-выводном узком корпусе TSSOP.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.