Обзор
Особенности и преимущества
- 10-разрядный АЦП с временем преобразования 2.3 мкс
- Миниатюрный 8-выводный корпус microSOIC
- Гарантированный рабочий температурный диапазон от –40°C до +105°C
- Интегрированный усилитель выборки и хранения
- Диапазон напряжений питания: 2.7 В - 5.5 В
- Гарантированные характеристики при 2.7 В - 5.5 В
- Совместимый с микроконтроллерами последовательный интерфейс
- Опциональное автоматическое переключение в состояние пониженного энергопотребления по завершении преобразования
- Низкое энергопотребление:
270 мкВт при скорости преобразования 10 kSPS
2.7 мВт при скорости преобразования 100 kSPS - Диапазон аналоговых входных напряжений: от 0 В до VREF
- Диапазон входного опорного напряжения: от 1.2 В до VDD
Подробнее о продукте
AD7810 - это быстродействующий, малопотребляющий 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь, который работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Компонент включает в себя АЦП последовательного приближения с временем преобразования 2 мкс, усилитель выборки и хранения, псевдодифференциальный входной каскад и высокоскоростной последовательный интерфейс, который совместим с большинством микроконтроллеров. AD7810 гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в диапазоне температур от -40°C до +105°C.AD7810 поддерживает работу в автоматическом режиме пониженного энергопотребления с проверкой состояния сигнала CONVST (запуск преобразования) в конце каждого цикла преобразования. В этом режиме компонент автоматически входит в состояние пониженного энергопотребления по завершении преобразования и "пробуждается" при начале следующего преобразования. Данная функция позволяет значительно сократить потребляемую компонентом мощность при небольших скоростях преобразования. AD7810 также может работать в высокоскоростном режиме, когда компонент не переключается в состояние пониженного энергопотребления между преобразованиями. В этом режиме минимальное время преобразования AD7810 составляет 2 мкс. Максимальная скорость преобразования зависит от скорости последовательного интерфейса микроконтроллера.
Компонент выпускается в маленьком 8-выводном пластиковом корпусе DIP (ширина 0.3 дюйма), 8-выводном узком корпусе SOIC и 8-выводном корпусе microSOIC.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.