Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Four 10-Bit DACs in One Package
  • Serial and Parallel Loading Facilities Available
    AD7804 Quad 10-Bit Serial Loading
    AD7805 Quad 10-Bit Parallel Loading
    AD7808 Octal 10-Bit Serial Loading
    AD7809 Octal 10-Bit Parallel Loading
  • +3.3 V to +5 V Operation
  • Power-Down Mode
  • Power-On Reset
  • Standby Mode (All DACs/Individual DACs)
  • Low Power All CMOS Construction
  • 10-Bit Resolution
  • Double Buffered DAC Registers
  • Dual External Reference Capability

Подробнее о продукте

The AD7804/AD7808 are quad/octal 10-bit digital-to-analog converters, with serial load capabilities, while the AD7805/AD7809 are quad/octal 10-bit digital-to-analog converters with parallel load capabilities. These parts operate from a +3.3 V to +5 V (10%) power supply and incorporates an on-chip reference. These DACs provide output signals in the form of VBIAS VSWING. VSWING is derived internally from VBIAS. On-chip control registers include a system control register and channel control registers. The system control register has control over all DACs in the package. The channel control registers allow individual control of DACs. The complete transfer function of each individual DAC can be shifted around the VBIAS point using an on-chip Sub DAC. All DACs contain double buffered data inputs, which allow all analog outputs to be simultaneously updated using the asynchronous LDAC input.

Applications

  • Optical Disk Drives
  • Instrumentation and Communication Systems
  • Process Control and Voltage Setpoint Control
  • Trim Potentiometer Replacement
  • Automatic Calibration
  • Data Sheet, Rev. A, 12/98

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь