Обзор

Особенности и преимущества

  • Single 8-Bit DAC
  • 20-PIN SOIC/TSSOP Package
  • +2.7 V to +5.5 V Operation
  • Internal and External Reference Capability
  • DAC Power-Down Function
  • Parallel Interface
  • On-Chip Output Buffer Rail-to-Rail Operation
  • Low Power Operation 
  • 1.75 mA max @ 3.3 V
  • Power-Down to 1 µA max @ 25°C

Подробнее о продукте

The AD7801 is a single, 8-bit, voltage out DAC that operates from a single +2.7 V to +5.5 V supply. Its on-chip precision output buffer allows the DAC output to swing rail to rail. The AD7801 has a parallel microprocessor and DSP compatible interface with high speed registers and double buffered interface logic.

Data is loaded to the input register on the rising edge of CS or WR.

Reference selection for the AD7801 can be either an internal reference derived from the VDD or an external reference applied at the REFIN pin. The output of the DAC can be cleared by using the asynchronous CLR input.

The low power consumption of this part makes it ideally suited to portable battery operated equipment. The power consumption is less than 5 mW at 3.3 V, reducing to less than 3 µW in power-down mode.

The AD7801 is available in a 20-lead SOIC and a 20-lead TSSOP package.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь