Обзор
Особенности и преимущества
- Шум ср.кв.:
- 27 нВ при 4.17 Гц (AD7799)
- 65 нВ при 16.7 Гц (AD7799)
- 40 нВ при 4.17 Гц (AD7798)
- 85 нВ при 16.7 Гц (AD7798)
- Потребляемый ток: 380 мкА, тип.
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
- Частота обновления: 4.17 Гц - 470 Гц
- 3 дифференциальных входа
- Малошумящий инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления
- Внутренний тактовый генератор
- Одновременное подавление частот 50 Гц/60 Гц
- Детектирование наличия опорного напряжения
- Силовой ключ цепи низкого напряжения
- Программируемые цифровые выходы
- Диагностические источники тока
- Напряжение питания: 2.7 В - 5.25 В
Подробнее о продукте
AD7798/AD7799 - это обладающие низким шумом, малопотребляющие, компоненты, представляющие собой полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для прецизионных измерительных схем. Они включают в себя 24-/16-разрядный Σ-Δ АЦП с низким шумом и имеют три дифференциальных аналоговых входа. Наличие интегрированного малошумящего инструментального усилителя (ИУ) позволяет АЦП работать непосредственно с сигналами малой амплитуды. При коэффициенте усиления, равном 64, и частоте обновления выходных данных 4.17 Гц AD7799 имеет среднеквадратический шум 27 нВ, а AD7798 – 40 нВ.
На кристалле интегрированы силовой ключ цепи низкого напряжения, схема детектирования наличия опорного напряжения, программируемые линии цифрового вывода, диагностические источники тока и внутренний тактовый генератор. Частота обновления выходных данных конфигурируется пользователем программно и может изменяться от 4.17 Гц до 470 Гц.
Компоненты работают с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. AD7798 имеет типичный потребляемый ток 300 мкА, а AD7799 – 380 мкА. Оба компонента выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Электронные весы
- Измерение давления
- Схемы с тензодатчиками
- Анализ газов
- Управление промышленными технологическими процессами
- Измерительная техника
- Портативные измерительные приборы
- Анализ крови
- Интеллектуальные передатчики
- Хроматография жидкостей/газов
- Шестисимвольные цифровые вольтметры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (18)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Типовые проекты (4)
Сопутствующие компоненты
AD7798 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Описание схемы (4)
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.